Minden csomag három alapvető modullal kezdődik:
Beépített Database
Az egyedülálló beépített Database kulcsfontosságú előnyt biztosít az ügyfeleknek az Advanced Protection Assessment alkalmazásban — lehetővé teszi számukra az adatok minőségének és megbízhatóságának optimalizálását. A központi adatbázis lehetővé teszi az adatok automatikus megosztását és felhasználását az összes modulban, így nincs szükség manuális frissítésekre.
Adatbázis-szerkesztő
A Adatbázis-szerkesztő modul az összes fejlett védelmi értékelési funkció alapja. Ezzel a modullal a védelmi mérnökök egyszerűsíthetik a transzformátormodellek építését, beleértve a relé-, újrahasznosító- és biztosítékmodellek importálását, az adatok egyesítését és a védelmi adatok gyors bevitelét.
Egysoros diagram
A Egysoros diagram modul A felhasználók létrehozhatnak és karbantarthatnak egy rendszer egysoros diagramját, valamint az adatok megjelenítését, a rövidzárlat eredményeit és a védelmi szimulációs válaszokat. Ezzel a modullal a felhasználók közvetlen hozzáférést kapnak a megszakítók megnyitásához és a hibák alkalmazásához.
Az opcionális modulok a következők:
Rövidzárlat
A Rövidzárlat modul bármilyen típusú hibát számít bármilyen méretű rendszeren. Támogatja a szabványos és testreszabott jelentéseket, az automatizált hibavizsgálatokat, a hibahelyelemzést és a felhasználó által definiált hibakezel
Koordinációs grafika
A Koordinációs grafikus modul a túláram- és távolságvédő eszköz jellemzőit jeleníti meg. Támogatja az interaktív vészhelyzeti és hibaalkalmazást, a relé grafikus alaphelyzetbe állítását, valamint a relé- és elosztó visszaállító csapok és tesztpontok közvetlen visszaállítását.
Vonalállandók
A Vonalállandók modul kiszámítja az önpozitív szekvenciás impedanciát, valamint a felső átviteli és elosztóvezetékek beállított és kölcsönös nulla szekvenciás impedanciáját a vezetőadatok, a földvezetékek használata és a toronykonfiguráció alapján.
Relé beállítása
A Relé beállító modul a vállalat relébeállítási eljárásait felhasználó által írt makróként jeleníti meg, amelyek hibavizsgálatokat végeznek, kiszámítják a nyers relé beállításait és kiválasztják a tényleges érintéseket. Az „indítómakrók” könyvtára magában foglalja a digitális távolsági relék beállítását megengedő túlelérési transzfersémákban és egyebekben.
Rendszerszimulátor
A Rendszerszimulátor modul egyetlen forgatókönyvű vizsgálatokat végez az egysoros diagrammal kölcsönhatásba.
Reléellenőrzés
A Reléellenőrző modul a védelmi rendszer automatikus lépéses eseményszimulációját biztosítja különféle hibaforgatókönyvekre reagálva. Ez az egyedülálló képesség lehetővé teszi a védelem széles területű értékelését a hibás koordinációk feltárása érdekében. Az összefoglaló jelentések megkönnyítik a problémák észlelését.
Rendelési gyártási modul
A Rendelési gyártási modul adatvezérelt jelentéseket készít a relébeállításokról az adott helyekre vonatkozó érintésekre és tesztpontok alapján.
Teljesítményáramlás (csak a Pro-Ultimate Plus)
A Teljesítményáramlás modul Newton és Fast Decoupled megoldási módszereket is kínál. A vezérlő algoritmusok támogatják a csúcs- és fázisváltó transzformátorokat, a feszültségszabályozást reaktív generációval, a kapcsolt kondenzátorbank működését és a területcsere vezérlést.
Megszakító üzemi modul (csak Pro-Ultimate Plus)
A Megszakító működési modul automatizálja a megszakító megszakítási feladatok értékelését az IEC vagy az ANSI szabványok jóváhagyott eljárásait követve, és egyszerűsíti az új és meglévő megszakítók értékelését.
Érzékenységelemző modul (csak Pro-Ultimate Plus)
A Érzékenységelemző modul automatikusan futtatja a váratlan események sorozatát, amelyek célja a vizsgált vonalvédelem helyes működésének értékelése, valamint az adott művelet konkrét követelményeinek kielégítősége.
Berendezések védelme
A Berendezésvédelmi modul lehetővé teszi a készülékek védelmi adatainak és a berendezések működési görbéinek gyors összegyűjtését, hogy átfogó védelmi értékeléseket végezzen, növelve a mérnökök termelékenységét és teljes lefedettséget
Rövidzárlat csökkentése (csak Pro-Ultimate Plus)
A Rövidzárlat csökkentő modul kétféle hálózati csökkentést kínál, amelyek hasznosak hálózati modellek biztosításához az EMTP-számításokhoz, más nem fejlett védelmi értékelési programokhoz és az adatok megosztásához a segédprogram szomszédaival.
Speciális védelmi értékelési megfelelőség (NERC PRC)
Az opcionális Speciális védelmi értékelési megfelelőségi modul (CM) elősegíti a megfelelőségértékelési folyamat egyszerűsítését, kihasználja az Advanced Protection Assessment rendkívül részletes védelmi szimulációs képességeit, értékeli a megfelelő NERC PRC szabványt és készít részletes jelentéseket.
Megfelelési modul
A Speciális védelmi értékelési megfelelőségi modul (CM) egyszerűsíti a megfelelőségi és megbízhatósági értékelési folyamatot azáltal, hogy kihasználja az Advanced Protection Assessment rendkívül részletes védelmi szimulációs képességeit a NERC PRC szabványok és a kritikus védelmi viselkedés kiértékeléséhez a hibák, túlterhelés és teljesítményingadozások során, és részletes jelentéseket készít.
TS link
Ez egyedi szimulációs eszköz integrálja az Advanced Protection Assessment védelmi adatait a PSS® E időtartományú tranziens stabilitási programmal. Lehetővé teszi az ömlesztett villamosenergia-rendszer megbízható szimulációját oly módon, hogy modellezi a védőrelé műveleteknek a rendszer dinamikus viselkedésére gyakorolt hatását.
híd
Az Advanced Protection Assessment Bridge modul biztosítja a hálózati és védelmi adatok kétirányú adatcseréjét az eszközkezelő rendszerekkel. A Bridge kezeli a mindkét rendszer közös adatainak feltérképezését oly módon, hogy megőrizze az adatok integritását. A felhasználói kérelmek átvitelétől függően új alállomásokat, LZOP-okat, reléket és relébeállításokat hozhat létre, vagy frissítheti a meglévőket.