Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a rendszerbiztonság?

A Siemens hálózati automatizálási megoldásokat kínál a digitalizált villamosenergia-hálózatok védelmére a kibertámadásoktól. Használja ki a gyorsabb telepítést a szabványosított, IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező alállomási megoldásokkal és folyamatokkal, amelyek biztosítják az előírások maximális teljesítését. Megoldásaink a legújabb nemzetközi kiberbiztonsági szabványokon alapulnak, és biztonságos alapot biztosítanak a digitalizáció megvalósításához.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Főbb előnyök

A telepítés felgyorsítása tanúsított folyamatokkal

Gyorsítsa a projekt bevezetését az IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező mérnöki és integrációs munkafolyamatok segítségével, amelyek szabványosítják az alállomások biztonságát és csökkentik a megvalósítási kockázatot

Bizalmasan teljesítse a szabályozási követelményeket

Lehetővé teszi a nemzetközi és regionális szabványoknak — beleértve az IEC 62443 és az ISO/IEC 27001 — teljes megfelelést egy dokumentált, auditálható biztonsági keretrendszer révén.

Biztonságos digitalizálás engedélyezése nagyszabású

Új digitális és automatizálási technológiák alkalmazása biztonságos alapokon, amelyet holisztikus, végpontok közötti kiberbiztonsági megközelítéssel terveztek az energiarendszerek számára.

Kiemelt képességek