Tanúsított folyamatok
Végezzen fenyegetések és kockázatelemzéseket, válasszon biztonságos alkatrészeket, és végezzen szigorú kódolást, konfigurációs keményítést és tesztelést. Az IEC 62443-4-1 4. érettségi szint szerint tanúsított folyamat.
A Siemens Product Security biztonságos termékeket kínál megbízható energia- és hálózati automatizálási rendszerekhez. Megbízható működési környezet érdekében integráljuk a biztonságot a termék életciklusában.
A Cybersecurity a villamosítás és az automatizálás szerves részét képezi. Védje rendszereit a fejlődő kiberfenyegetésektől a „Security tervezéssel” megközelítésünkkel. Az IEC 62443-4-1 4. érettségi szint szerinti tanúsítvánnyal rendelkező fenyegetéselemzéseken, biztonságos kódoláson és szigorú tesztelésen keresztül beépítjük a biztonságot a termék kezdetétől fogva.
Termékeink központi felhasználói és fiókkezelést kínálnak szerepalapú hozzáférés-vezérléssel és tanúsítvány-alapú hitelesítéssel. Ezek a funkciók segítenek megakadályozni a jogosulatlan hozzáférést és fenntartani az adatok integritását. Folyamatos Security műveletek támogatását is biztosítunk, beleértve a biztonsági rések felügyeletét, a javítások telepítését és a biztonsági tanácsokat, amelyek segítenek az erős biztonság fenntartásában.
Építsen robusztus alapot energiaautomatizálási rendszeréhez a „Security by Design” elvekkel kifejlesztett termékekkel. A sebezhetőségek minimalizálása a kezdetektől fogva az ellenálló és védett működési környezet biztosítása érdekében.
Védje kritikus működési adatait és kommunikációját. Termékeink tanúsítványalapú hitelesítést, engedélyezést és biztonságos kommunikációt kínálnak, fenntartva a hálózat automatizálásának integritását és titoktartását.
Szerezzen proaktív biztonsági műveletek támogatását a rendszerek működésének fenntartásához. Figyelemmel kísérjük a sebezhetőségeket, időben végrehajtjuk a javításokat és szakértői tanácsokat nyújtunk Minimalizálja a leállási időt és biztosítsa a kritikus infrastruktúra rendelkezésre állását.
Végezzen fenyegetések és kockázatelemzéseket, válasszon biztonságos alkatrészeket, és végezzen szigorú kódolást, konfigurációs keményítést és tesztelést. Az IEC 62443-4-1 4. érettségi szint szerint tanúsított folyamat.
Kezelje a felhasználókat és a fiókokat központilag a szerepalapú hozzáférés-vezérléssel. Hitelesítés és engedélyezés tanúsítványokkal, biztosítva a szoftver és a firmware integritását. Biztonságos kommunikáció a szállítási réteg biztonságával.
Használja ki a termék szállítását és üzembe helyezését követően a biztonsági rés folyamatos felügyeletéből. A javítások megvalósítását, biztosítását és interoperabilitási tesztjeit biztosítjuk. Hozzáférés a Siemens ProductCert Security tanácsaihoz.