Miért VB1?
A VB1 generator switchgear sokoldalú megoldás párhuzamos generációs egységekhez, amelyeket gyakran használnak vízerőművekben és utólagos szerelési projektekben. A több generátorral vagy kiegészítő adagolóval rendelkező erőművek nagy kapcsolási kapacitást és hatékony helyet igényelnek. A VB1 rugalmas, bővíthető moduláris koncepciója és kompakt kialakítása kielégíti ezeket az igényeket. A VB1 rugalmas, bővíthető moduláris koncepcióját az Ön egyedi igényeihez igazítsa, akár 140 MW teljesítményt is támogatva. A belső ívbesorolással magas személyes és üzemi biztonságot érhet el. Kompakt, karbantartásmentes kialakítása csökkenti a helyet és csökkenti az üzemeltetési költségeket.
Főbb előnyök
Optimalizálás több generátorrendszerhez
Több párhuzamos generátorrendszer és kiegészítő adagoló kezelése. Optimalizálja az energiaelosztást összetett üzemi beállításokban a rendszer általános hatékonyságának és üzemi megbízhatóságának javítása érdekében.
Rugalmas és alkalmazkodó telepítések elérése
Bővíthető moduláris koncepciót valósítson meg kompakt, testreszabható kialakítással. Szerelje be a kapcsolóberendezést beltéren vagy kültéren, könnyedén alkalmazkodva az egyedi helyszíni követelményekhez és a jövőbeni bővítési igényeihez.
Csökkentse a működési költségeket minimális karbantartással
Használja ki a karbantartásmentes kialakítást, hogy csökkentse a rendszeres szervizelési igényeket és a kapcsolódó munkaerőköltségeket. Ez csökkenti a teljes tulajdonosi költséget a folyamatos, megbízható villamosenergia-rendszer működéséhez.
Kompakt és biztonságos: Fedezze fel az előnyöket
Megbízhatóan kezelje a nagy névleges áramokat
Az 5800 A-ig terjedő névleges névleges áramerősséggel működtetheti a nagy teljesítményt igényes villamosenergia-termelő alkalmazásokban. Biztosítson stabil, hatékony energiaelosztást a rendszereken belül a folyamatos működés támogatása érdekében.

Magas személyes és üzemi biztonság biztosítása
Protect personnel és a műveleteket az IAC A FLR 72 kA 0,1 s-ig terjedő belső ívbesorolással. Ez az ívhibásan tesztelt kialakítás biztosítja az LSC 2A magas működési elérhetőségét, biztosítva az infrastruktúrát és a személyzetet.

Integráció különböző csatlakozási módszerekkel
Csatlakoztassa zökkenőmentesen a kábellel, a buszcsatornával, a szilárd szigetelt sínrudal (SIB) és az elszigetelt fázisú sínerrel (IPB). Rugalmasan integrálható a különböző üzemkonfigurációkba és utólagos beépítési projektekbe.