Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért HB3?

A HB3 egy olyan generátor kapcsolóberendezés, amely SF6-mentes vákuumkapcsolási technológiát alkalmaz a 400 MW-ig terjedő erőművekben történő alkalmazásokhoz. Csökkentse az üzemeltetési költségeket karbantartásmentes vákuumtechnológiával, amely akár 10 000 üzemi ciklusra is alkalmas. Ez a világ első és egyedülálló generátor kapcsolóberendezése, amely ezt a technológiát alkalmazza 110 kA-ig terjedő rövidzárlat esetén.

A Siemens HB3 generátor megszakító tervezésekor mindig egy célt szem előtt tartottuk: hogy minden lehetséges módon fenntarthatóbbá tegyük azt. Tehát adaptáltuk a technológiáját, létrehoztuk a felelős ellátási lánc menedzsmentet, és megtaláltuk a módját annak, hogy pótoljuk a kibocsátásokat, amelyeket még nem tudunk elkerülni.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat