Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

FNT Cable Management üzemelteti FNT

Az FNT Software leegyszerűsíti a komplex digitális infrastruktúrák kezelését a vállalatok és a hatóságok számára. Az FNT Command Platform az informatikai, távközlési és adatközponti infrastruktúrák hatékony kezelését teszi lehetővé digitális ikrekként, megkönnyítve a tervezést, a hibák kiküszöbölését és az átalakításokat. A szabványosított eszközökkel integrálja az adatokat, jelentéseket készít, optimalizálja a munkafolyamatokat és hatékonyan telepít új szolgáltatásokat. A rugalmas licencelés, a felhőkészség és az előre konfigurált telepítés biztosítja a gyors beállítást. Több mint 500 vállalat bízik világszerte, köztük a DAX-40 vállalatok közel fele.

Miért A teljes kábelinfrastruktúra áttekintése?

Az FNT Cable Management szoftver dokumentálja, tervezi és kezeli a teljes passzív belső és külső üzemhálózati infrastruktúrát. Részletes áttekintést hoz létre a teljes kábelhálózatról, és ezeket az információkat a hibrid hálózat digitális ikerjeként tárolja. A digitális iker segít biztosítani a kábelezés hatékony és hatékony irányítását, szervezését és támogatását — belül, kívül és épületek között.

A megoldás minden típusú szál-, réz- és koaxiális hálózati topológiát, valamint az összes telepített technológiát lefedi. A hálózati infrastruktúra integrált georeferenciájú és sematikus ábrázolása megkönnyíti a tervezést, a hatáselemzést és a hibák lokalizálását meghibásodások esetén.

Az FNT Cable Management teljes átláthatóságot biztosít a hálózati infrastruktúrák és az azok felett futó szolgáltatások terén, megkönnyítve még az összetett infrastruktúrák hatékony kezelését és üzemeltetését is.

Előnyök

  • Teljes átláthatóság valamennyi fizikai és logikai informatikai és távközlési hálózatban
  • Teljes átláthatóság az összes kapcsolódó szolgáltatásban
  • Csökkentett működési költségek az automatikus küszöbfelismerés és jelentéstétel miatt
  • Nagyobb hatékonyság a meglévő folyamatokba történő precíziós integráció eredményeként
  • Kevesebb erőfeszítés a megfelelőségi ellenőrzések és az ellenőrzések előkészítése érdekében
  • Maximális üzemidő jobb hibajelismerési és javítási intézkedések révén

Kiemelt adottságok