Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért FDV202 FireCatcher kamera?

Az FDV202 FireCatcher kamera egy videotűzérzékelő, amely érzékeli a füstöt és a lángot, és kiegészítő védelemként szolgál a szokásos érzékelőkön túl. Takarítson meg döntő időt és megbízhatóan érzékeli a tüzeket.

A hagyományos tűzérzékelés nagy, nyitott területeken vagy magas mennyezetű terekben meghibásodhat, amikor a füst eloszlik. Videó tűzérzékelőink vizuálisan érzékelik a füstöt és a lángokat a forrásuknál, még hőjelzés nélkül is. Egy fejlett algoritmus folyamatosan vizsgálja és elemzi a környezetet, megkülönböztetve a valódi tüzeket olyan jelenségektől, mint a gőz vagy a por.

Csökkentse a telepítési erőfeszítéseket a támogató eszközökkel, a rugalmas szereléssel és a rendszerrel való egyszerű integrációval. A folyamatos felügyelet 24 órás tűzvédelmet nyújt vállalkozásának védelme érdekében.

Főbb előnyök

Korán felismerje a tüzeket

A füstöt és a lángokat a forrásuknál észlelheti, kiküszöbölve a füsttel vagy a hővel való fizikai érintkezés szükségességét. Szerezzen értékes időt a vizsgálat során, gyorsabb válaszokat tesz lehetővé és enyhítheti a lehetséges károkat.

Egyszerűsítse a tervezést és a telepítést

Egyszerűsítse a videotűzérzékelő rendszer tervezésének és telepítésének teljes folyamatát. Használjon támogató eszközöket és rugalmas szerelési lehetőségeket a telepítés felgyorsításához.

Monitor 24/7

Folyamatos 24 órás tűzvédelem fenntartása a létesítmény számára. A kép- és adatfolyamfelügyelet magas videó minőséget biztosít, míg a hardverfigyelő szervezet védi az összes alkatrészt a zavartalan működés érdekében.

Kiemelt képességek