Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Key Visual InnoTrans 2026

Tűzbiztonság az InnoTrans 2026-nál | Berlin

Fedezze fel önálló tűzérzékelő megoldásainkat a járművek számára. Szeptember 22-26:27. terem | 220-as stand

Miért önálló sínérzékelők?

Egyedülállóan költséghatékony, önálló tűzérzékelő megoldásunk minden járműre szerelhető „plug-and-play” megoldást kínál. A SIL2, EN 45545-2 és EN 50155 megfelelést ötvözi a rugalmas 24VDC/110VDC tápellátással és a közvetlen rendszerintegrációval, mindezt egyetlen érintkezési ponton keresztül.

Főbb előnyök

A sötésszínű hüvelykujj felfelé irányuló ikon fekete háttér közepén helyezkedik el. A kéz stilizált és rajzfilmszerű, a hüvelykujj felfelé mutat, a másik négy ujja ökölbe húzódik.

Egyszerűsítse a tűzbiztonságot

Az önálló architektúra megszünteti a külön tűzkezelő panel szükségességét. Kevesebb alkatrész egyszerűsíti a rendszert, és csökkenti a telepítést, üzembe helyezést és karbantartást, ezáltal csökkentve az életciklus-költségeket az egész flottán.

Ténszínű pajzs ikon fekete körvonalakkal és fekete jelölőjellel a közepén, fekete háttérrel állítva.

Bízz a megbízható észlelésben

A nagy pontosságú folt- és szívófüstérzékelés biztosítja a korai, megbízható tűzérzékelést, maximális ellenállást biztosítva a hamis riasztások ellen — biztosítva a vonatok és az utasok biztonságát még por, hő vagy rezgés esetén is.

Egy karcsú, fehér, barna csíkkal ellátott nagysebességű vonat gyorsan halad kettős pályán a sivatagi tájon keresztül. A háttérben egy modern városi látképe magas épületekkel és pálmafákkal látható egy fényes, enyhén ködös ég alatt, ahol a nap süt.

Tervezze magabiztosan

A közvetlen TCMS integráció, az egyedi paraméterek beállítása, a rugalmas tápegység és a teljes megfelelőség egyszerűsíti a jóváhagyásokat és lehetővé teszi a projekt zökkenőmentes végrehajtását világszerte

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások az önálló sínérzékelőket

Egy modern, fekete, fehér és piros színű metróvonat egy tiszta, jól megvilágított metróállomáson áll meg. A vonat elején az „M2 BRÓDNO” és a „89" szám látható. Az állomáson sötétkék perforált fal fehér „Młynów” jelzéssel, világos színű, tapintható burkolattal ellátott platform és számos kör alakú lámpával ellátott mennyezet található. A háttérben néhány utas látható a peronon.

ŠKODA GROUP - Metro Varsó

Az önálló érzékelők száraz érintkezőkön keresztül csatlakoznak a meglévő TCMS-hez - nincs tűzpanel. A rugalmas bázisopciók biztosítják a nagyobb rendelkezésre állást a több mint 1500 utasú vonatok számára; 2022 óta 37 vonat üzembe helyezkedik el.

Egy karcsú, fehér, barna csíkkal ellátott nagysebességű vonat gyorsan halad kettős pályán a sivatagi tájon keresztül. A háttérben egy modern városi látképe magas épületekkel és pálmafákkal látható egy fényes, enyhén ködös ég alatt, ahol a nap süt.

Siemens Mobility GmbH - Valero

Nagysebességű vonat — Egyiptom: A Velaro vonatokat hőre, homokra és porra építették. A Plug-and Play érzékelők csatlakoztatnak a TCMS-hez - nincs külön tűzvédelmi panel. A SIL2 focus plus V0 anyag biztosítja a robusztus érzékelést a géphelyiségekben.

Fehér Vectron mozdony a pálya mentén halad a folyó melletti felsővezetékekkel és felhős égbolttal vidéki tájon.

Siemens Mobility GmbH - Vectron

Mozdony — Vectron: 763 mozdony, durva alapú, önálló többkritérium/optikai érzékelőkkel felszerelt. A Plug-and Play TCMS integráció csökkenti a bonyolultságot és a hibapontokat a megbízható mérőhelyiség észlelése érdekében.

További források felfedezése