Miért lineáris hőérzékelők?
A FibroLaser lineáris hőérzékelő rendszert olyan kihívást jelentő környezetekhez tervezték, mint például alagutak, parkológarázsok és kábeltálcák, hogy gyors tűzérzékelést és pontos lokalizációt biztosítson, életeket és eszközöket védve.
A komplex környezetben fellépő tüzek gyors, pontos észlelést és lokalizációt igényelnek, amelyet gyakran az erős szél vagy az elektromágneses interferencia bonyolít. A FibroLaser lineáris hőérzékelő rendszer ezt precíz hőmérséklet-érzékelőként üvegszálas kábelekkel oldja meg. Mind a konvekciós, mind a sugárzási hőt méri, megbízható érzékelést biztosítva még zord körülmények között is.
A FibroLaser lineáris hőérzékelő rendszer a következőket kínálja:
- Robusztus érzékelő technológia, amely sikeresen működhet nedves vagy korrodált környezetben, valamint elektromágneses interferenciák esetén.
- Gyors észlelés egy másodpercen belül, lehetővé téve a biztonsági rendszerek gyors aktiválását.
- Csökkentett üzemeltetési költségek minimális életciklus-költséggel és karbantartásmentes érzékelőtechnológiával.
Fő előnyök
Rendszermegoldás — szisztematikus védelemhez
Átfogó megoldásként a FibroLaser vezető érzékelő- és jeltechnológiát tartalmaz a megtévesztésmentes tűzérzékeléstől és lokalizációtól az oltórendszer automatikus vezérléséig.
Átfogó — minden, amire szüksége van a tűzvédelemhez
A Siemens teljes körű megoldásokat kínál egyetlen forrásból speciális környezetben (pl. alagutakban) történő alkalmazásokhoz. Ez garantálja az összes rendszer zökkenőmentes kölcsönhatását és működését.
Költséghatékonyság — a teljes életciklus során
A FibroLaser-t sokéves megbízható működésre tervezték, minimális életciklus-költséggel. A képzett szakértők VDS tesztelt szoftvert használnak a tervezéshez, és a telepített érzékelő technológia 100% -ban karbantartásmentes.
Tapasztalat — világszerte egyedülálló
Több mint 10 éves tapasztalattal a Siemens úttörő szerepet játszik a vonalas hőérzékelőkkel történő hőérzékelésben. A Siemens emellett rendelkezik a piac legnagyobb telepített bázisával, több mint 2000 km hosszúságú és több mint 1200 vezérlővel.
Kiemelt képességek
Megbízhatóság akár 20 km-es teljes távolságon
Vonalas típusú hőérzékelő rendszerként a FibroLaser állandó biztonságot nyújt az egész telepítésen — akár kétszer 10 km hosszú érzékelési területtel. Megfelel a vezetékes típusú hőérzékelés legújabb szabványainak. Alkalmazások széles skálája a VD-k Pr EN 54-22 szerinti tanúsításával, az FM akkreditációval és a helyi gyakorlati kódexekkel.
Megbízható hőérzékelés a robusztus technol érzékelőnek köszönhetően
A FibroLaser rendkívül megbízható hőérzékelést biztosít még zord körülmények között is, például nedvesség, korrózió vagy szennyeződés esetén is robusztus érzékelőkkel. A pontosság nem csökken elektromágneses interferencia esetén is, például kábeltálcákban vagy vasúti alagutakban.
Gyors felismerés és pontos lokalizáció
A FibroLaser érzékeny a konvekcióra és a sugárzó hőre. Pontosan elemezzük őket egy másodpercen belül, legfeljebb 0,5 méterre. A rendszer nagyon immunis a megtévesztő jelenségekkel szemben, és rendkívül gyorsan és pontosan képes megtalálni a tényleges tüzeket. Képes kiküszöbölni a hamis riasztásokat is.
Megbízható riasztó és hatékony reakció
A gyors és megbízható riasztás és evakuálás érdekében előriasztások definiálhatók a vezérlőközpont figyelmeztetésére. A hatékony beavatkozás érdekében a FibroLaser fontos információkat nyújt a tűzoltóság számára, például a tűz pontos helyéről, mértékéről és terjedési irányáról. A tűzjelző és vezérlő parancsokat szabványos interfészen keresztül továbbítják.