Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért robbanásszerű környezeti detektorok?

A Siemens robbanásveszélyes környezeti érzékelői gyors és megbízható tűzérzékeléssel védik az embereket és eszközöket a robbanásveszélyes területeken. A vegyipari, gyógyszeripari és gázelosztó üzemek, valamint az olajfinomítók, csővezetékek és egyéb létesítmények olyan tűzvédelmet igényelnek, amely elég robusztus ahhoz, hogy ellenálljon a kedvezőtlen környezetnek, miközben elég érzékeny ahhoz, hogy akár egy tűzjelet is A korai és valódi riasztást kiváltó megbízható észlelés megakadályozza a felesleges leállásokat és a hamis riasztások által okozott költségeket.

A galvanikusan izolált Line Adapter (Ex) és a Siemens egyedülálló ASATechnológiája teszi a címzett többszenzoros érzékelőket technikailag kiváló termékké és ideális választássá a 0., 1. és 2. gázzónák számára.

Főbb előnyök

Maximalizálja a biztonságot

Maximalizálja a biztonságot és az üzemidőt veszélyes területeken a gyors, megbízható észleléssel, amely csökkenti a hamis riasztásokat, elkerülheti a felesleges leállásokat, valamint védi az embereket, eszközöket és folyamatokat a 0., 1. és 2. gázzónában, valamint a 20., 21-es és 22-es porzónában.

A költségek és a bonyolultság csökkentése

Csökkentse a telepítési erőfeszítéseket és az életciklus költségeit egy Line Adapter (Ex) galvanikus leválasztóként és fordítóként. Helyet takarít meg, gyorsítja a vezetékeket, és akár 31 eszközt is csatlakoztat, beleértve az Ex érzékelőket és a hívópontokat minden vonalon.

Rendszerek korszerűsítése fokozatosan

Korszerűsítse a meglévő tűzvédelmi rendszereket lépésről lépésre. A címzett Ex detektorok kollektív üzemmódban is működhetnek, így a régi telepítések frissítését vagy bővítését a legújabb technológiával megkönnyítheti.

Kiemelt képességek