Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért lineáris sugár füstérzékelők?

A Siemens FDL242 tűzvédelmet nyújt nagy területeken, magas, akár 120 méteres mennyezettel. A Siemens tűzoltórendszereibe történő zökkenőmentes integrációja megbízható érzékelést biztosít, lehetővé téve a folyamatos működést Az érzékelő leegyszerűsíti a telepítést lézerrel támogatott, motoros önbeállítással, és minimálisra csökkenti a hamis riasztásokat fény- és szennyeződés-kompenzációs algoritmusokkal.

A Siemens FDL242 fénysugár füstérzékelő segít megvédeni az olyan értékes tereket, mint például:

  • Logisztikai központok és raktárak
  • Atria, bevásárlóközpontok és színházak
  • Templomok és mecsetek
  • Hosszú folyosók és folyosók
  • Fűrészfogas és speciális tetők
  • Múzeumok és jegyzett épületek

Fő előnyök

Erőteljes integráció

Az FDL242 zökkenőmentesen integrálódik a Siemens tűzoltórendszereibe, kompatibilis a Sinteso és a Cerberus panelekkel. A hurkokkal ellátott beépített vonalelválasztóval rendelkezik a 24/7 megbízhatóság érdekében, és felhőhozzáférést biztosít az események és a szennyeződések adataihoz.

Egyszerű telepítés

Az egyszemélyes telepítés gyors és egyszerű a lézerrel támogatott reflektor szerelésével és a motorizált önbeállítással. Az integrált felhasználói felület lehetővé teszi a hatékony működést extra eszközök nélkül, az ellentétes érzékelők pedig zavartalanul működnek.

Egyszerű üzembe helyezés és karbantartás

Az érzékelő integrált felhasználói felülettel és 6 EN 54-12 által jóváhagyott paraméterkészlettel rendelkezik különböző alkalmazásokhoz. A Building X Fire Connect alkalmazással egyetlen személy könnyedén elvégezheti az összes szükséges tesztet.

Kiemelt képességek

Fedezze fel, hogyan használják mások a sugárfüstérzékelőket

Select...

Nagy szobák és magas mennyezet

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Gyakran ismételt kérdések

További források

Resources

Katalógus | Cerberus PRO HIT katalógus
Katalógus
| Sinteso HIT katalógus