Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens ASD+ szívófüstérzékelők?

A Siemens ASD+ szívófüstérzékelők rendkívül korai tűzérzékelést biztosítanak kritikus infrastruktúrában és igényes környezetben. Egy- és kétkamrás opciókkal testreszabott megoldásokat tesznek lehetővé bármilyen méretű alkalmazáshoz, és a piac legnagyobb lefedettségi területét kínálják. A kettős hullámhosszú technológia pontosan megkülönbözteti a füstöt a megtévesztő jelenségektől, csökkenti a hamis riasztásokat és még az elektrolitgáz részecskéit is

Tekintse meg az EN piacok ASD-jét.

Rendkívül korán és megbízhatóan észlelheti a tüzeket

ASD ASD+ fejlett kettős hullámhosszú technológiát alkalmaz a tüzek legkorábbi szakaszában történő észlelésére, beleértve a láthatatlan részecskéket, például az elektrolitgázokat. Megbízhatóan megkülönbözteti a füstöt a portól vagy a gőztől, csökkentve a hamis riasztást.

Maximalizálja a lefedettséget és a méretezhető

Egységenként legfeljebb 21 500 négyzetláb lefedettségi tartományával az ASD+ a piac egyik legnagyobb termékcsaládját kínálja. Egy- és kétkamrás opciói lehetővé teszik a kis és a nagy alkalmazások rugalmas méretezését.

Biztosítsa a teljesítményt igényes környezetben

Az ASD+-t kritikus infrastruktúrához és kihívásokkal teli környezetekhez tervezték, ahol a pontdetektorok hatástalanok. Pontos és megbízható tűzérzékelést biztosít adatközpontokban, ipari telephelyekben és logisztikai létesítményekben.

Főbb specifikációk

A termékcsalád a következőket tartalmazza:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Területlefedettség

21 500 négyzetláb

15 000 négyzetláb

10 000 négyzetláb

5,000 négyzetláb

Lineáris csőhossz

max. 2 x 393 láb

max. 2 x 164 láb

max. 393 láb

max. 164 ft

Elágazó

max. 1,968 láb

max. 820 láb

max. 984 láb

max. 410 láb

Kiemelt funkciók

Select...
Az adatközpont nézete

ASD+ az adatközpontokban

Az adatközpontokban a magas légáramlás akadályozhatja az észlelést. Az ASD érzékelőket olyan helyre helyezik el, ahol a légáramok irányítják a füstöt, lehetővé téve a nagyon korai és megbízható észlelést.

Források

Olvasás

Letöltési központ | Adatlapokat, kézikönyveket, prospektusokat és egyebeket szerezzen

Támogatás

SiePortal | Technikai támogatásért forduljon a Siemens helyi értékesítési partneréhez, vagy használja ezt a támogatási webhelyet

BIM és CAD platform | 3D adatok beszerzése az összes Siemens tűzoltó termékéhez

Spec író | Adja meg a tűzvédelmi rendszert