Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens szívó füstérzékelők?

A Siemens szívófüstérzékelők (ASD) nagyon korai tűzérzékelést biztosítanak a kritikus infrastruktúra védelme érdekében az igényes alkalmazási területeken. A kettős hullámhosszú technológia segít a vállalkozásoknak fenntartani a folyamatosságot azáltal, hogy elkerüljük a hamis riasztásokat és korán észlelik az

A Siemens ASD-k a piac legnagyobb lefedettségi területét kínálják, egyetlen egységgel, amely akár 6700 m²-es kiterjedt területet figyel. Számos modellben kaphatók, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek:

  • FDA221: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 120 m
  • FDA222: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 200 m
  • FDA241: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 120 m
  • FDA242: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 400 m
  • FDA261: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 800 m
  • FDA262: Teljes elágazó csőhossz eszközenként: 1200 m

Minden eszköz megfelel az EN 54-17 és EN 54-20 szabványnak, és rendelkezik VDs jóváhagyással. Többen SL2 kiberbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Főbb előnyök

Szerezzen páratlan pontosságot

Újradefiniálja a korai füstérzékelés szabványait a precíziós technológiával, amely megkülönbözteti a füst és a megtévesztő anyagok között, hogy elkerülje a hamis riasztást, és nyugalmat biztosítson az épületek és a vállalkozások tulajdonosainak.

Költséghatékonyság és fenntarthatóság növelése

Cserélje ki az alapvető alkatrészeket olyan moduláris funkcióra, amely növeli a költséghatékonyságot és fenntartja a rendszer folyamatos működését — amely a tűzbiztonság elengedhetetlen rétege —, miközben csökkenti a környezeti lábnyomot.

Fedezze fel a széleskörű tervezési

Támogatja a támogatási lehetőségeink széles skáláját, a dokumentuktól az eszközökig és adatokig — mindent, amire szüksége van a következő tűzvédelmi stratégiai projekt bizalmas megtervezéséhez.

Kiemelt képességek

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors adatközpontokhoz

Az adatközpontokban a magas légáramlás akadályozhatja az észlelést. Az ASD érzékelőket olyan helyre helyezik el, ahol a légáramok irányítják a füstöt, lehetővé téve a nagyon korai és megbízható észlelést.

Fedezze fel a kapcsolódó erőforrásokat és termékeket

Olvasás

Szórólap | ASD áttekintés

Fehér könyv
| Szívó füstérzékelés

Szerszámok

Projektek | Tűzoltó rendszer készítő

Üres