Miért a Siemens tűzérzékelés?
Intelligens, megbízható tűzvédelem - az Ön igényeihez igazítva.
A Siemens tűzérzékelő technológiákat és portfóliókat kínál, amelyek megfelelnek a helyi szabályozási követelményeknek, miközben folyamatosan magas minőséget és megbízhatóságot biztosítanak minden épülettípusban és iparágban.
Rendszereinket úgy terveztük, hogy segítsenek Önnek:
- Gyorsan és pontosan észlelheti a tüzeket
- Kerülje a hamis riasztások okozta leállásokat
- Megfeleljen a helyi megfelelőségi követelményeknek
- Teljesítményes digitális munkafolyamatok és szolgáltatások
- Tűzvédelmi infrastruktúra méretezése és korszerűsítése
- Integráció a Building X Fire Apps és épületkezelő rendszerekkel
Fedezze fel a termékeket
Amerikai termékek
Termékek csak az Egyesült Államokban kaphatók.
Tűzbiztonság az elektromos járművekkel rendelkező parkológarázsokban
Tudjon meg többet azokról a sajátos kihívásokról, amelyekkel az elektromos járművek szembesülnek a parkológarázsokban, és értékes betekintést nyerhet az elektromos járművek Dániában végzett tűztesztje

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Milyen épülettípusokra vonatkoznak a Siemens tűzérzékelő eszközei és technológiája?
A legmodernebb funkciók, mint például a DFTtechnológia™ és az ASAPlus technológia™ segít minimalizálni az üzleti zavarokat a legnehezebb körülmények között:
Kórházak: A kórházak nem engedhetik meg maguknak a bizonytalanságot. DFT-vel felszerelt érzékelőktechnológia™ győződjön meg arról, hogy a várt módon működjenek anélkül, hogy zavarnák környezetüket.
Hotelek: A hamis riasztások a múlté az ASAPlus™ technológiával rendelkező detektorok számára, amelyek immunisak az olyan megtévesztő jelenségekkel szemben, mint a gőz, a dohányfüst vagy a parkológarázsok kipufogógáz-kibocsátása.
Adatközpontok: A szívófüstérzékelés (ASD) használata elengedhetetlen a korai és megbízható észleléshez olyan helyeken, ahol az üzleti folyamatosság a legfontosabb.
Történelmi épületek: A vezeték nélküli érzékelés (SWING) ideális választás különleges esztétikai vagy építészeti követelményekkel rendelkező történelmi értékű helyiségekhez vagy épületekhez, vagy ideiglenes telepítéshez.
Repülőgép hangárok: A lángérzékelés ideális megoldás füstmentes folyadék- és gáztűz, valamint füstképző nyílt tüzek beltéri és kültéri kimutatására.
Gyárak: A gyárak érzékenyek lehetnek a robbanásveszélyre. A robbanásvédelmi (Ex) megoldások ideális választás minden veszélyes zónában.
Ipari alkalmazások: Az ipari telephelyek kemény körülményekkel és kritikus folyamatokkal járnak — a korai, megbízható detektálás pontdetektorokkal, ASD-vel és személyre szabott megoldásokkal biztosítja a zökkenőmentes működést és védi a hosszú távú beruházásokat.
Gördülőállomány: Az automatikus tűzérzékelés (pontérzékelők és ASD a vasúton történő használatával) kritikus fontosságú a vonat biztonsága szempontjából. Gyors evakuálást biztosít az utasok, az áruk és az infrastruktúra védelme érdekében, különösen az alagutakban és a nem biztosított területeken.
Honnan tudhatom, hogy melyik a megfelelő érzékelő opció az igényeimnek?
A tűzveszély nagymértékben függ az épület rendeltetésétől, és helyiségenként nagymértékben változhat. Dedikált védelmi koncepciókat kínálunk minden olyan környezet számára, amely jellemzően vállalati vagy középületekben található. Fedezze fel helyiségspecifikus ajánlásainkat és alkalmazásainkat a tűzbiztonsági rendszerek tervezésére.
Milyen technológiákat alkalmaznak a Siemens tűzérzékelő megoldásai?
ASAPlus technológia™: Az ASAPlus™ technológiával rendelkező detektorok megkülönböztetik a megtévesztő jelenségeket a valódi veszélyektől, és megakadályozzák a hamis riasztásokat, így zavartalan terek létrehozásában segítenek. Olvassa el ASA fehér könyvünket [AS1] hogy többet tudjon meg.
ISOtechnológia (UL): Érzékelők ISO-valtechnológia maximális védelmet nyújt és növeli a tűzvédelmi rendszer megbízhatóságát.
DFTtechnológia™ (HU): IoT-kompatibilis érzékelőink napi vagy igény szerint zavarmentes teszteket végeznek az épület rendkívül megbízható védelme és biztonság érdekében egész évben.