Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence üzemelteti EyeOn

EyeOn is an international expert in the field of planning & forecasting, with offices in The Netherlands, Germany, Switzerland, Belgium, Ireland and the United States. Their mission: realizing impactful results to get your business years ahead. Together with its customers EyeOn implements high-impact planning and forecasting improvements. EyeOn's team of international specialists focuses on complex challenges. This is based not only on the experience of working with over a hundred large, multinational companies, but also by combining the latest techniques, proven data science innovations, and insights from continuous research. Challenge EyeOn and they will get the job done in the most pragmatic way possible.
Visit us at eyeonplanning.com

Miért Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

A méhsejt készletoptimalizálás segít a kkv-knak csökkenteni a felesleges készleteket, megelőzni a készleteket és javítani a tervezés láthatóságát bonyolult informatikai projektek nélkül. Az AI-vezérelt készlettervezés és a zökkenőmentes ERP/APS integráció segítségével automatizálja a készletdöntéseket, hogy biztosítsa a megfelelő készletek rendelkezésre állását a megfelelő időben. Az ügyfelek heteken belül csökkentik a forgótőkét, javítják a szolgáltatási szintet, és növelik a tervezők hatékonyságát.

Előnyök

  • Egyensúly készletszintek
    A Honeycomb optimalizálja a készletszintet, hogy csökkentse mind a túlkészleteket, mind a készleteket. Ez biztosítja, hogy a működő tőke nem kötődik feleslegesen, miközben fenntartja a magas szolgáltatási szintet, közvetlenül növeli az ügyfelek elégedettségét és a működési hatékonyságot.
  • Gyors megvalósítás elérése
    A gyors bevezetésre tervezett Honeycomb percek alatt, nem hónapok alatt nyújt betekintést. Plug-and-play architektúrája minimális informatikai erőforrásokat igényel, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy gyors nyereményeket és azonnali megtérülést érjenek el hosszú megvalósítási határidők nélkül.
  • Az ellátási lánc variabilitásának kezelése
    A szállítói teljesítmény, az átfutási időbeli kockázatok és a logisztikai korlátok beépítésével a Honeycomb segít a vállalkozásoknak a bizonytalanság kezelésében. A tervezők bármilyen forgatókönyveket futtathatnak, hogy gyorsan alkalmazkodjanak az ellátási sokkokhoz, csökkentve a működési kockázatot és javítva az ellenálló képességet.
  • Egyszerűsítse az adatintegrációt
    A Honeycomb zökkenőmentesen csatlakozik az ERP és az APS platformokhoz, hogy egységesítse a töredezett adatokat. Kiküszöböli a silókat, és konszolidált képet nyújt a készletek teljesítményéről, így az informatikai összetettség vagy az adategyeztetési késedelem nélkül könnyen alkalmazható betekintések.
  • Mérhető üzleti érték biztosítása
    A felhasználók 5-10% -os teljes készletköltségmegtakarításról és 10— 20% -os biztonsági készletcsökkentésről számolnak be. A jobb előrejelzések és az alacsonyabb biztonsági készletek felszabadítják a pénzáramlást, míg a valós idejű elemzések okosabb és gyorsabb döntéseket tesznek lehetővé — minimális befektetéssel maximalizálva az értéket.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

8% -os készletcsökkentés a Kao Chemicals-nál

A Kao Chemicals-nál az ellátási lánc menedzsment csapata az EyeOn Stock által meghatározott célállományszinteket valósította meg egy aktív S&OE folyamattal kombinálva. Ez 6 hónapon belül a teljes készlet 8% -kal csökkent, és további 20 ezer eurós megtakarítást eredményezett a külső raktározási költségek terén.