Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Honeycomb Forecast: Plug & Play demand forecasting engine üzemelteti EyeOn

Az EyeOn nemzetközi szakértő a tervezés és előrejelzés területén, irodákkal rendelkezik Hollandiában, Németországban, Svájcban, Belgiumban, Írországban és az Egyesült Államokban. Küldetésük: hatékony eredmények elérése, hogy üzleti évekkel előrelépjen. Ügyfeleivel együtt az EyeOn nagy hatású tervezési és előrejelzési fejlesztéseket hajt végre. Az EyeOn nemzetközi szakembereiből álló csapata összetett kihívásokra összpontosít. Ez nemcsak a több mint száz nagy multinacionális vállalattal való együttműködés tapasztalatán alapul, hanem a legújabb technikák, a bevált adattudományi innovációk és a folyamatos kutatások betekintésén is. Kihívja EyeOn EyeOn-t, és a lehető legpragmatikusabb módon végzik el a munkát.
Látogasson el hozzánk a eyeonplanning.com oldalon

Miért A Plug-and-Play keresletelőrejelzés a nagyobb pontosság érdekében?

A Honeycomb Forecast segít a növekvő ellátási lánc csapatainak a kézi előrejelzéseket és a töredezett tervezést pontos, automatizált keresletelőrejelzéssel helyettesíteni Olyan vállalatok számára készült, amelyek intelligensebb tervezésre van szükségük a vállalati APS-eszközök összetettsége nélkül. Statisztikai modelleket, automatizált modellválasztást és irányított munkafolyamatokat használ az előrejelzések pontosságának 5-20% -kal javítása, a döntések felgyorsítása és a tervezési adatok iránti bizalom növelése érdekében.

Előnyök

  • Az előrejelzés pontosságának javítása 5-20% -kal
    A felhasználók 5-20% -os javulásról számolnak be az előrejelzések pontosságában, míg a valós idejű analitika okosabb és gyorsabb döntéseket tesz lehetővé, minimális befektetéssel maximalizálva az értéket
  • Kevesebb időt töltsön az előrejelzés kidolgozására, és több időt fordítson annak javítására
    A plug-and-play statisztikai előrejelzésekkel, az automatizált modellkiválasztással és az intelligens útmutatással, amely megmutatja, hogy hová léphet be, távolodik el a kézi tervezéstől. Nagyobb bizalommal a számokba, és ennek eredményeként gyorsabb döntésekkel.
  • Gyors megvalósítás, azonnali érték
    A Plug-and-Play beállítás gyors indítást biztosít, néhány percen belül elérhető betekintéssel. A vállalkozások azonnali előnyöket érnek el a gyors nyeremények, a csökkentett telepítési erőfeszítések révén, és a ROI korai megvalósítására összpontosítanak, hosszú telepítések vagy egyedi fejlesztések nélkül.

Kiemelt adottságok