Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Ethon Industrial AI Platform üzemelteti Ethon

Az Ethon ipari mesterséges intelligencia-platformja egy kulcsfontosságú kihívást old meg: kis folyamateltéréseket, amelyek több millió dolláros veszteséget eredményeznek. Platformunk megérti, hogyan viselkednek a gyártási folyamatok valós időben, feltárva az eltéréseket, és elmagyarázza, hogy mi hajtja a variációt.


Útmutatja a csapatokat a költségek, a minőség és a sebesség optimalizálására a gyárakban
1) közös gyári kontextus létrehozása különböző adatforrások között,
2) a termelési adatok elemzése a gyártáshoz szabott Causal AI modellekkel,
3) a betekintések szerepspecifikus útmutatássá alakítása a folyamatszakértők és a műhely számára


Az ügyfelek több mint 80% -kal csökkentették a termelési hulladékot, és több mint 20 millió USD költségmegtakarítást eredményeztek.
Kíváncsi arra, hogy többet tudjon meg? Fedezze fel weboldalunkat https://www.ethon.com/, és kövessen minket a LinkedIn-en.

Miért A termelékenység feloldása az Industrial AI segítségével?

Az Ethon AI platformja valós időben megérti és magyarázza a termelési eltéréseket, segítve a csapatokat a költségek, a minőség és a sebesség optimalizálására. Megtalálja a kiváltó okokat, optimalizálja a folyamatokat és automatizálja az ellenőrzést az összekapcsolt gyári környezet kialakításával, a Causal AI alkalmazásával és a szerepspecifikus útmutatás biztosításával.


Az ügyfelek legfeljebb... értéket kapnak
80% -os hulladékcsökkentés,
25% -kal magasabb üzemeltetői termelékenység,
20 millió dollár+gyári költségmegtakarítás,
<3 hónapos ROI webhelyeken

Előnyök

  • Gyors érték elérési idő
    Gyorsan telepíthető és könnyedén méretezhető az egyes telephelyeken, így mérhető és megismételhető eredményeket biztosít akár 80% -os hulladékcsökkentéssel, 25% -kal magasabb üzemeltetői termelékenységgel és heteken belül gyáronkénti évi 1 millió USD-nál nagyobb megtakarítással.
  • Egy rugalmas platform kontextuális intelligenciával
    Az adatsilókat úgy bontja le, hogy egyesíti és kontextualizálja a termelési adatokat egy meglévő infrastruktúra felett AI-natív „intelligencia rétegre”, mint a Historian, SCADA vagy MES.
  • Ok-okozati összefüggés, nem korreláció
    A korreláción túllép a Causal AI-n alapuló szabadalmaztatott érvelési modellel, amely azonosítja a stabil, optimalizált folyamatok valódi ok-okozati hajtóereit.
  • Ügynöki munkafolyamatok
    A betekintést közvetlenül összekapcsolja a műveletekhez, lehetővé téve az ügynöki munkafolyamatokat, amelyek optimalizálják, stabilak és folyamatosan javítják a folyamatokat valós időben.
  • Bizonyított vállalati hatás méretarányban
    Az Ethon vállalati szintű, moduláris és biztonságos architektúrája biztosítja a robusztusságot, az adatintegritást és az üzemidőt igényes gyártási környezetben. Megbízhatóan működik több helyszíni és régiós telepítéseken. A Fortune 500 gyártói bizonyították, hogy 20 millió dollár+értéket termelnek.

Kiemelt adottságok

Case Study

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Hibátlan vizuális Inspection a Siemens

A Siemens Rastattnál az EThonai felügyelője 150 000 ellenőrzés és 200 termékváltozatban 100% -os hibaészlelést biztosított — új termékeket percek, nem pedig napok alatt állított be új termékeket

Valós alkalmazások

Select...

AI-vezérelt minőség- és folyamatoptimalizálás

Csökkentse a hulladékot és biztosítsa az állandó minőséget az édességek, a CPG, a tejtermékek, az étkezési olajok, az üdítőitalok, a sörfőzdék, a cukor és az alternatív fehérjék minőségét a Causal AI és a számítógépes látás segítségével a kiváltó okok azonosításához, a folyamatok optimalizálásához és a fejlesztések skál

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források