Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SIHARBOR?

A kikötők egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve annak érdekében, hogy csökkentsék a kikötő hajók kibocsátását, zaját és rezgéseit, különösen mivel az urbanizáció több embert hoz közel a kikötőkhöz. A hagyományos hajógenerátorok hozzájárulnak a légszennyezéshez, a kibocsátáshoz és a működési költségekhez. Parti csatlakozási rendszer nélkül a kikötőkben a környezetvédelmi előírások be nem tartása kockázata van, míg a fedélzeti generátorok további használata nagyobb üzemanyag-fogyasztást és negatív hatásokat eredményez a helyi közösségekre. A SIHARBOR ezekkel a kihívásokkal foglalkozik azzal, hogy lehetővé teszi a hajók számára, hogy áramot nyerjenek a helyi hálózatból, lehetővé téve számukra, hogy kikapcsolják motorjukat dokkolás közben. Ez a megoldás gyors, rugalmas és megbízható kapcsolatot biztosít kábelkezelő rendszeren keresztül, támogatva minden hajótípust és kikötőkonfigurációt. Az eredmény javult a levegőminőség, csökkent üzemeltetési költségek és a jövőre kész kikötői infrastruktúra.

Főbb előnyök

Csökkentett kibocsátás és zaj a kikötőkben

A SIHARBOR lehetővé teszi a kikötős hajók számára, hogy leállítsák dízelgenerátoraikat, és energiát vegyenek fel a helyi hálózatból, javítva a levegő minőségét és csökkentve a zajt és a rezgéseket a kikötői területeken.

Rugalmas csatlakozás minden hajótípushoz

A rendszer kábelkezelése és adaptálható kialakítása lehetővé teszi a telepítést bármely portra, támogatva a különböző kikötői topológiákat és energiaigényeket. Hajóhajókat, konténerhajókat és kompokat szállít, biztosítva az univerzális kompatibilitást.

Kisebb üzemeltetési és karbantartási költségek

A part menti energia felhasználásával a hajók csökkentik a fedélzeti generátorok üzemeltetésével járó üzemanyag-fogyasztást és karbantartási költségeket. A kikötők kedvezményeket kínálhatnak a parti energiahasználatra, ami gazdasági ösztönzőket teremt a fenntartható működéshez.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, Kiel kikötői ügyvezető igazgatója

Kiel kikötője a hajókat hozza az aljzatba

A regeneratív módon előállított tápegység két kikötős hajót biztosít párhuzamosan a Kiel kikötőjében, ezáltal évente 12 000 tonnával csökkenti a rezgéseket, a zajt és a CO₂ kibocsátást, a SENTRON powermind teljes átláthatósággal.

vásárlói történetek

SIHARBOR Referenciák

Referencia: Kiel kikötője - Shore Power System

Parti teljesítmény két hajóra párhuzamosan

A regeneratív módon előállított tápegység két kikötős hajót biztosít párhuzamosan a Kiel kikötőjében, évente 12 000 tonnával csökkenti a rezgéseket, a zajt és a CO₂ kibocsátást, a SENTRON powermind segítségével teljes átláthatósággal.

SIHARBOR Aida

Rugalmas csatlakozások különböző hajótípusokhoz

A biztonságos és rugalmas útvonaltervezés különböző hajótípusokat és rakpart helyzeteket biztosít. Működésben bizonyított megoldás nagy rugalmasságot, biztonságot és megbízhatóságot biztosít, míg a dízelgenerátorok leállítása csökkenti a kibocsátást.

Sajtójellemzők Landstrom

Nincs zaj és rezgés éjszakai terhelés közben

A Cuxhaven-i Niedersachsen Ports Cuxhaven partmenti tápegység transzformátorállomáson és kábeladagoló rendszeren keresztül szállítja a hajókat egy mobil átviteli eszközzel, így a feszültségellátást a hajó igényeinek megfelelően alakítja át.