Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SIESTORAGE NEO?

Az eMobility és a megújuló energia gyors növekedése megterheli a meglévő hálózati infrastruktúrát, így a bővítés költséges és időigényes. Fejlett tárolás nélkül a hálózatüzemeltetők kiszámíthatatlan ellátással, csúcsterheléssel és drága frissítésekkel néznek szembe. A SIESTORAGE NEO megoldja ezeket a kihívásokat azáltal, hogy lehetővé teszi a nagy teljesítményű töltést gyenge hálózatokon, a saját generált energia tárolását és a terhelések kiegyensúlyozását intelligens menedzsmenttel. Moduláris, kompakt kialakítása robusztus, skálázható megoldásokat kínál a különböző igényekhez igazítva, csökkentve a költségeket és biztosítva a megbízható és hatékony energiaellátást bármely helyszínen.

SIESTORAGE NEO várostervezés

SIESTORAGE NEO prospektus

Növelje és javítsa a hálózati csatlakozást, lehetővé téve a nagy teljesítményű töltést

Főbb előnyök

Gyenge rácsok gyors töltésének engedélyezése

A SIESTORAGE NEO még akkor is lehetővé teszi a nagy teljesítményű töltést, ahol a hálózati csatlakozások korlátozottak, lehetővé téve az eMobility bővítését költséges hálózati frissítések nélkül, és megbízható töltési infrastruktúrát biztosít különböző helyeken.

Intelligens és hatékony terheléskezelés

A rendszer egyensúlyba hozza a termelést és a fogyasztást, tárolja a saját termelésű energiát és kezeli a csúcsterheléseket, optimalizálva az energiafelhasználást és csökkentve a hálózatüzemeltetők és vállalkozások működési költségeit.

Moduláris, méretezhető és robusztus kialakítás

A SIESTORAGE NEO kompakt, többfunkciós háza robusztus külső hatásokkal szemben, és egyedi igényekhez igazítható, rugalmas és megbízható energiatárolást biztosít bármilyen alkalmazáshoz vagy környezethez.

Kiemelt funkciók

Akkumulátor energiatárolási megoldások

Szerezzen mélyreható ismereteket és betekintést a BESS-be