Miért az NXPLUS C 24?
Az NXPLUS C 24 gázszigetelt kapcsolóberendezés csúcstechnológiás megoldást kínál 24 kV-ig terjedő elsődleges elosztóhálózatokhoz, robusztus teljesítményértékek 25 kA-s, 2500 A sínárammal és 2000 A-s adagolóárammal. A Siemens innovatív kék GIS portfóliójának részeként bevált vákuumkapcsolási technológiával rendelkezik, amely biztosítja a megbízható, gázszigetelt kapcsolóberendezések minden előnyét.
Tapasztalja meg a nagy megbízhatóságot, biztonságot és a kapcsolóberendezések legújabb innovációit az NXPLUS C 24 segítségével — a jövőre kész választás a fenntartható és hatékony áramelosztáshoz.