Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Brosúra letöltése

Tudjon meg többet a termék jellemzőiről és képességeiről.

Miért az NXAirS 12kV 550?

Az NXAirS sorozatú termékek rendkívül rugalmasak, és úgy tervezték, hogy kielégítsék a különböző ügyfelek különféle igényeit a megoldások, minősítések és konfigurációk tekintetében. Képesek kielégíteni az ügyfelek sokrétű intelligens követelményeit.

Az NXAirS 12kV 550 kompakt kialakítású, mindössze 550 mm szekrényszélességgel rendelkezik, így akár 30% -ot takarít meg a padlóterület. Kombinálható a NXairs 12 kV-os sorozat más szélességű berendezéseivel, amelyek magasabb paraméterekkel rendelkeznek.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

Megbízhatóság

Minimalizálja a kockázatot az összekapcsolt műveletekkel, a nyomáscsökkentéssel és az IEC típus által tesztelt ívhibaelhárítással a megbízható személyes és üzemi biztonság érdekében.

Hatékonyság

A kapcsolóberendezés akár 1250A adagolóval és 2500A sínárammal, 31.5kA rövidzárlattal és IAC A FLR besorolással rendelkezik.

Rugalmasság

Az optimalizált kialakítás csökkenti a telepítési helyet és az építési költségeket, miközben rugalmas kombinációt tesz lehetővé más NXAirS egységekkel.

Kiemelt képességek