NXAIR M 24 kV, legfeljebb 25 kA
- 24 kV, legfeljebb 25 kA névleges
- Ideális áramellátáshoz, infrastruktúrához, ipari alkalmazásokhoz
- Kompakt, alacsony karbantartást igénylő, környezetvédelmi szempontból fenntartható
NXAIR 50kA
- Akár 17,5 kV, 50 kA, 4000 A-ig
- Komplex hálózatokhoz és nagy rövidzárlati teljesítményhez bizonyított
- Generátor áramköri megszakító alkalmazások 15 kV-ig
- Kompakt, megbízható, költséghatékony életciklus
NXAIR
- Akár 17,5 kV, 40 kA, 4000 A-ig
- Tápellátáshoz, iparhoz, offshore alkalmazásokhoz
- Maximális biztonság, kezelőbarát
- Kiváló érték, alacsony életciklus-költségek
NXAIR C
- Akár 24 kV, 25 kA, 2000 A-ig
- Szolgáltatásfolytonossági kategória LSC2
- Kompakt lábnyom, rugalmas nyomáscsökkenés
- Alacsony karbantartást igénylő, környezetbarát
NXAIR H
- Legfeljebb 36 kV
- Bevált az áramellátásban, az iparban és az infrastruktúrában
- Minimális karbantartás, zavartalan működést biztosít