Az NXAIR légszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezések biztonságot és megbízhatóságot biztosítanak a modern áramelosztáshoz. Az SF6 helyett természetes levegő használatával kiküszöböli az üvegházhatást okozó gázokat és egyszerűsíti az újra A környezetvédelmi felelősségre vonatkozó Siemens Ecotech címkével tanúsított NXAIR megfelel az IEC 62271-200 szabványnak, és robusztus ívhibaelhárítást, összekapcsolt működést és nyomáscsökkentést kínál a maximális védelem érdekében. Digitális monitorozással, vákuummegszakítókkal és hosszú szervizintervallumokkal csökkenti az életciklus költségeit, miközben magas rendelkezésre állást biztosít. Az alacsony teljesítményű műszertranszformátorokkal (LPIT) — a jövő technológiájával — kiegészítve az IEC 61869 szabványnak megfelelő érzékelőket és a SIPROTEC 5 reléket integrálva a fejlett digitalizáció és a jövőre kész teljesítmény érdekében.
Termékportfólió:
- NXAIR — akár 17,5 kV-ig, akár 40 kA-ig
- NXAIR — akár 17,5 kV 50 kA-ig
- NXAIR M — 24 kV — 25 kA-ig
- NXAIR C — akár 24 kV-ig, akár 25 kA-ig
- NXAIR H — 36 kV — 31,5 kA-ig