A felső középfeszültségű hálózatoknak megbízható ellátást kell biztosítaniuk, miközben szabályozzák a működési költségeket és kezelték a biztonsági kockázatokat. Az oldalsó vonalak hibái a megszakadások és a terepi beavatkozások fő okai. A Fusesaver™ közvetlenül foglalkozik ezekkel a kihívásokkal.
A világ leggyorsabb MV-os vákuummegszakítójaként a Fusesaver mindössze fél ciklus (10 ms) alatt megszünteti a hibákat, csökkentve az átmeneti hibák hatását és lerövidítve a kiesések időtartamát. A tűzveszélyes területeken az ív időtartamának minimalizálása segít csökkenteni a hibával kapcsolatos gyújtás valószínűségét. Kompakt, könnyű kialakítása lehetővé teszi a gyors telepítést és üzembe helyezést.
Az egyedülálló készülék vezetéki áramból önállóan működik, és támogatja a többfázisú hiba eltávolítását mind átmeneti, mind állandó hibák esetén. A több üzemmód (biztosítékmentés, újrazárás, szekcionalizálás és kapcsolás) lehetővé teszi a segédprogramok számára, hogy egyetlen eszközt konzisztens telepítsenek a különböző hálózati alkalmazásokban.