Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért e-házak?

A modern energiaelosztási projektek olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a gyors telepítés, a korlátozott hely és a rugalmas, méretezhető megoldások szükségessége. A hagyományos alállomások hosszú kivitelezést, helyszíni összeszerelést igényelnek, és nehezen testreszabhatók egyedi alkalmazásokhoz.

A késések, a magas költségek és a rugalmatlan elrendezések akadályozhatják a projekt ütemterveit és a fenntarthatósági célokat. A Siemens E-House ezeket a problémákat úgy kezeli, hogy előregyártott, moduláris alállomásokat, csúszókat és mobil egységeket kínál, amelyeket előre összeszereltek, előre teszteltek és az ügyfelek igényeihez igazítanak.

Ez a megközelítés gyors telepítést, megbízható áramellátást és alkalmazkodóképességet tesz lehetővé a különböző iparágak számára, támogatva mind az ideiglenes, mind az állandó villamosítási követelményeket.

Főbb előnyök

Átfutási idő az energializációhoz

E-House megoldások érkezik előregyártott, előre összeszerelt, és teljesen tesztelt mert gyors helyszíni telepítés. Párhuzamos tervezés/gyártás és optimalizált telepítés/üzembe helyezési doboz akár 50% -kal csökkentse az átfutási időt.

Alacsonyabb kockázat és csökkent helyszíni komplexitás

E-House megoldások minimalizálja a helyszíni munkát gyári építéssel és teszteléssel. Ez csökkenti EHS kockázatok, időjárási késések, és egyeztetés, lehetővé téve a plug-and-play telepítést.

Optimalizált összköltség és fenntartható kivitelezés

Az E-házak optimalizált kialakítással és hatékony kivitelezéssel vágják a CAPEX-et. Emellett támogatják a fenntarthatóságot az anyagok, a szállítás és a helyszíni munkaerő csökkentése, kompakt, erőforrás-hatékony villamosítást biztosít hosszú élettartammal

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat