Robusztus és megbízható kapcsolóberendezés kialakítása
A 8BT2 megfelel az IEC 62271-200 szabványnak, és lehetővé teszi a szolgáltatás folytonosságát az LSC 2B és a PM partíciós osztályokkal a megbízható működés érdekében.
A 8BT2 egy fémzáras, gyárilag összeszerelt középfeszültségű kapcsolóberendezés, amely robusztus és megbízható megoldást nyújt beltéri alkalmazásokhoz akár 36 kV-ig.
Az elsődleges áramelosztáshoz használt transzformátor- és kapcsolóalállomásokban használt 8BT2 segít megoldani a működési biztonsági és környezeti kihívásokat azáltal, hogy szigetelő közegként használja a levegőt. Vákuumtechnológiát is használ, biztosítva a folyamatos kiszolgálást és a személyzet védelmét. A 8BT2 belső ívbesorolásával (IAC A FLR) tovább növelheti a személyzet biztonságát.
A 8BT2 karbantartásmentes kapcsolóeszközök és a 10 évet meghaladó karbantartási intervallumok révén csökkenti az üzemeltetési költségeket és növeli a rendszer üzemidőtartamát.
Bízzon az IEC 62271-200 szabványnak megfelelő gyárilag összeszerelt, típusvizsgált kapcsolóberendezésekben.
Támaszkodjon a levegőre, mint mindig elérhető szigetelő közegre. Használja ki a világszerte sikeresen működő több mint 510 000 Siemens légszigetelt panelt.
A levegő, mint környezetbarát szigetelő közeg, a 30 éves várható élettartam és a teljesen újrahasznosítható anyagok teszik a 8BT2 fenntartható választássá.
Csökkentse az üzemeltetési költségeket a kapcsolóberendezések és karbantartásmentes kapcsolóeszközök 10 éves karbantartási intervallumával. Kompakt panelek és külső nyomáscsökkentő rendszer segítségével minimalizálja a tér- és épületberuházásokat.
A 8BT2 megfelel az IEC 62271-200 szabványnak, és lehetővé teszi a szolgáltatás folytonosságát az LSC 2B és a PM partíciós osztályokkal a megbízható működés érdekében.
Az üzembiztonság növelése érdekében a 8BT2 belső ívbesorolású kapcsolóberendezéssel rendelkezik (IAC A FLR legfeljebb 31,5 kA-ig 1 másodperces ívidőtartamra).
A 8BT2 levegőt használ szigetelő közegként, és integrálja a vákuumtechnológiát a környezetvédelmi szempontból felelős megoldáshoz. Újrahasznosítható anyagokból készül, amelyek megkönnyítik az ártalmatlanítást.