Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az Power quality related system studies?

A magas áramminőség fenntartása kritikus fontosságú a biztonságos áramellátás szempontjából, ami egyre nagyobb kihívást jelent, mivel az elektromos hálózatokban növekszik a töltőállomások, hőszivattyúk és megújuló energiaforrások száma. A PTI Consulting segít abban, hogy megfeleljen a vonatkozó szabványoknak, és elkerülje a nem kívánt rendszerkölcsönhatásokat és rendellenességeket, még összetett működési körülmények között is. Tanulmányaink megadják azokat az információkat, amelyekre szüksége van a műveletek zökkenőmentes működéséhez.

Az áramminőséggel kapcsolatos kérdéseket nehéz azonosítani. Ezek csak alkalmanként, nagyon rövid ideig fordulhatnak elő, vagy a szigetelőanyagok lassú lebomlásához vezethetnek, és hónapok vagy akár évek után is kimaradások következnek. Szakértői szolgáltatásaink, amelyek a moduláris Siemens Xcelerator portfólió részét képezik, segítenek megoldani ezeket a komplex problémákat.

Fő előnyök

Maximális rendelkezésre állás elérése

Gyorsan oldja meg az elektromos hálózat zavarait, és biztosítsa a műveletek zökkenőmentes működését. Rendszertanulmányaink segítenek fenntartani az elektromos berendezések stabil és folyamatos működését.

Minimalizálja a leállási időt és költségeket

Megakadályozza a leállásokat és az ebből eredő költségeket az áramminőséggel kapcsolatos hibák gyorsabb megoldásával. Segítünk Önnek proaktív módon azonosítani és enyhíteni a zavarokat az ellátás megbízhatóságának megőrzése érdekében.

Védje a rendszerberendezéseket

Minimalizálja a berendezések károsodását és a csere költségeit a rendszerrendellenességek megelőzésével. Ez a védelem kulcsfontosságú a magas áramminőség fenntartásához, valamint az elektromos hálózat és az ipari áramelosztás zavartalan működéséhez.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Power quality kulcsfontosságú