Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a gazdasági piaci elemzés?

A legmodernebb elemzés olyan stratégiákat támogat, amelyek lehetővé teszik a kihívást jelentő szabályozott és versenyképes piacokon való boldogulást azáltal, hogy világos képet adnak az energiaügyi döntéseket formáló gazdasági erőkről. PTI tanácsadási szolgáltatásaink tranzakciós támogatást, nyersanyagár-kilátásokat, kockázatkezelést és terhelés-előrejelzést kínálnak, amelyek segítenek eligazodni a változó piaci körülmények között.

Szolgáltatásaink kutatásokra, szigorú elemzésre és tapasztalatokra támaszkodnak, amelyek segítenek Önnek magabiztos döntések meghozatalában, ahogy a kereslet, a generáció és a

Munkatársak csoportja találkozót tart egy vállalati irodában.

Szigorú elemzésen alapuló végrehajtható döntéstámogatás

A Siemens PTI betekintést és válaszokat nyújt Önnek, nem csak számokat és előrejelzéseket.

Tájékoztatott döntéseket hozhat az egész energiarendszerben

Munkánk kiterjed a termelésre, az átvitelre, a forgalmazásra és a keresletoldali szakértelemre, a holisztikus döntések támogatására.

A bizonytalanságot kifejezetten figyelembe vevő határozattámogatás

Sztochasztikus alapú előrejelzéseink, amelyek magukban foglalják a terhelést, az áruárat, az időszakos termelést és az időjárási bizonytalanságot.

A gazdasági piaci elemzés részletei

Többnemzetiségű üzletemberek a modern irodában való találkozásban

Tranzakciós támogatás

Az energiatermelés gazdaságtanának és az energiaszállítás fizikájának szakértői

A fosszilis termelési elemzés, a fizikai alapú átviteli elemzés és a modellfejlesztés hosszú hagyományával rendelkező Siemens PTI gazdag pénzügyi támogatási történetet alkalmazza a befektetők és bankárok igényeire. Legyen szó projektfinanszírozásról, a vásárlási oldali átvilágításról, az eladási oldali bizalmas információkról szóló memorandumról vagy az értékelési szolgáltatásokról, a Siemens PTI megérti a piacot és a tranzakciók nyelvét. Az analitikai lehetőségek teljes skáláját kínáljuk tranzakciós igényeinek kielégítésére, többek között:

  • Energia- és kapacitárak előrejelzése
  • Küldési és bevételi előrejelzések
  • Kellő gondosság és halálos hibaelemzés
  • Szerződésszervezés és tárgyalások
  • Csökkentési elemzés
  • Csomópontbeli árkülönbségek
  • A bizonytalansági értékelések teljes skálája
Üzletasszony ellenőrzi a grafikont interaktív átlátszó érintőképernyős kijelzőn

Áruárkilátások

Hosszú hagyomány az energiaáruk terén

A PTI Consulting hosszú hagyományt kínál az energiapiacok és a megfelelő nyersanyagok integrált elemzésében. Megértjük, hogy az üzemanyagpiacok, a környezeti tulajdonságok piacai, a kapacitáspiacok és az energiapiacok mind összefüggenek, és ezek a kapcsolatok évtizedek óta a Siemens PTI alapvető kompetenciái.

Épülettulajdonos

Kockázatkezelés

Bizonytalanság kezelése és kockázatcsökkentése rövid és hosszú távon

A kockázatkezelés biztosítja az üzleti tevékenység stabilitását és bizalmát. A bizonytalanságok azonosításával, értékelésével és rangsorolásával megvalósítható stratégiákat biztosítunk a lehetséges fenyegetések enyhítésére. Átfogó megközelítésünk lehetővé teszi a piaci változások előrejelzését és megalapozott döntések meghozatalát. Ha a Siemens PTI melletted áll, nem csupán a kockázatokat kezeli, hanem versenyelőnyekké alakítja őket.

Szakértői szolgáltatásaink a következőket nyújtják Önnek:

  • Árukockázat menedzsment
  • Portfóliókezelés
  • Kereskedelmi stratégiák
  • Energia, kapacitás, környezeti tulajdonságok beszerzése
Siemens Campus Zug 092

Terhelés előrejelzése

Az energiaigény megértése a minőségi döntéshozatal kulcsa

A mai energiakörnyezetet a kereslet, a termelés és a tárolás körüli fogyasztói alapú döntések vezérlik, egyre inkább egymással összefüggő módon. Az elektromos járművek behatolása önmagában jelentős hatással lehet azokra az erőforrásokra, amelyeket a rakományszolgáltató szervezeteknek a napi 24 órás energiaellátás és megbízhatóság biztosítása érdekében igénybe kell venniük. A Siemens PTI megérti a helyi elektromos járművek növekedési dinamikáját, a terhelés alakjára gyakorolt hatást, és azt, hogy az elektromos járművek terhelése hogyan fokozhatja az időszakos erőforrásokból történő termelés összetettségét. Az elektromos járművek növekedése, valamint az érdekelt felek keresletreagálására és energiahatékonysági programokra irányuló fokozott nyomásával, valamint az elosztott termelési erőforrások behatolásával párosulva azt jelenti, hogy a minőségi terhelés előrejelzése azt a mélységet és széleskörű szakértelmet igényli, amelyet csak a Siemens PTI tud biztosítani.

Fedezze fel, hogyan használják mások a gazdasági piaci elemzést

Legyen szó értékelésről, piacra lépési stratégiákról vagy kockázatkezelésről, piaci tanácsadási szolgáltatásaink számos országban sok ügyfelnek segítettek. Vessen egy pillantást néhány legfontosabb projektünkre: