A VersiCharge 48 A AC elektromos töltők kompaktak, megbízhatóak és könnyen kezelhetők — tökéletesek olyan kereskedelmi telephelyek számára, akik költséghatékony és skálázható elektromos töltési megoldást keresnek. A rugalmas fizetési lehetőségek, például a nyitott fizetési lehetőségek és a biztonságos számlázás kereskedelmi használatra is rendelkezésre állnak.
- 2. szintű töltési mód
- AC kimeneti teljesítmény: 48 amper/akár 11,5 kW
- J1772 csatlakozó 20 lábas kábellel és integrált kábelkezeléssel
- Egyfázisú: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A megszakító szükséges
- Biztonság és szabványok: cUL listája - UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMX-678-ance
- EMC: FCC 15. rész A. osztály
- 16,10 hüvelyk (M) x 7,09 hüvelyk (szélesség) x 3,78 hüvelyk (mélység)
- 17 font
- Értékelés: Beltéri és kültéri, NEMA 4, IK 8
- Működési magasság: 9 840 ft
- On-the-Air (OTA) szoftverfrissítés
- 3 év garancia