Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SICHARGE FLEX

Rugalmas

Fedezze fel a moduláris elektromos töltési megoldásokat, amelyek könnyedén alkalmazkodnak bármilyen elrendezéshez. Különböző típusú adagolókkal és tápszekrényekkel biztosítják a teljes dinamikus energiaelosztást minden aljzatban.

Megbízható

Élvezze a páratlan megbízhatóságot az intelligens szoftverrel, amely prediktív kezelést és távoli felügyeletet biztosít a magas rendelkezésre állás érdekében. Gyári előre összeszerelt hibamentes telepítésekhez.

Gazdaságos

Fedezze fel a gazdaságos hatékonyságot, amelyet optimális hálózati energiahasználatra terveztek. Növelje beruházását a kis kezdetektől a jelentős növekedésig, mindezt minimálisra csökkentve az építési munkák és a helyigényeket.

Elosztott EV töltés

SICHARGE FLEX - eMobility

Hogyan működik?

A SICHARGE FLEX elválasztja az áramellátást a csatlakozótól, így ellenőrizheti, hogy hol és hogyan történik a töltés. A központi tápegység dinamikusan akár hat adagolót biztosít — akár 300 méterre elhelyezve — a maximális elrendezés rugalmassága érdekében. Mind a CCS, mind az MCS támogatása mellett a rendszer a valós idejű járműigény alapján teljesen dinamikusan osztja el az energiát, lehetővé téve a rövid leállási időt és a hálózatok hatékony használatát.

Töltse le a SICHARGE FLEX brosúrát

Elektromos szekrények

SICHARGE FLEX

Dinamikus, kompakt és nagy teljesítményű

Nagy sűrűségű, előre összeszerelt elektromos szekrények, amelyek teljesen dinamikus, méretezhető töltést biztosítanak akár hat aljzatra, minimális hely és maximális rugalmasság mellett.Főbb jellemzők:

  • Nagy teljesítménysűrűség: Maximalizálja a kapacitást 656 kW/m²-rel.
  • Rugalmas teljesítményszintek: Opciók 480 és 1680 kW között.
  • Bővített hatótávolság: Legfeljebb 300 méteres adagoló távolság.
  • Hatékony energiamegosztás: Dinamikus növekedés 80/120 kW.
  • Egyszerű telepítés: Az előre összeszerelt kialakítás minimalizálja a telepítési időt.
  • Helytakarékos: Innovatív hűtés a csökkentett telepítési terület érdekében.

Adagolóoszlopok

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Alkalmazható, elegáns és felhasználóbarát

Kompakt, intuitív adagolók többféle csatlakozási lehetőséggel, intelligens funkciókkal és bármilyen helyszínre illeszkedő lábnyomattal.Főbb jellemzők:

  • Felhasználóbarát felület: Képernyősegítő gombok a könnyű használat érdekében.
  • Adagoló opciók: Egy vagy kettős kimenet, CCS, CCS folyadékhűtéses és MCS.
  • Konfigurálható: Fizetési megoldások, kimenetek száma, kábelhosszúság és hirdetési képernyő.
  • Kis lábnyom: Minimális helyigény 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Akadálymentes: Megfelel a DIN 18040-3 szabványnak.
  • Kábelkezelés: A felhasználó kényelme érdekében.

Adagolószekrények

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Erőteljes és helytakarékos

Kicsi, fejre kész adagolószekrények 375 A CCS töltést biztosítanak intelligens funkciókkal és minimális lábnyomattal.

Főbb jellemzők:

  • Helytakarékos: Ideális felső vagy falra szereléshez.
  • Felhasználóbarát felület: LED felhasználói útmutatóhoz és kimeneti állapotjelzéshez
  • Mérés: Opcionális MID-tanúsítvánnyal rendelkező DC mérőt tartalmaz.
  • Kis lábnyom: Mindössze 0,16 m²-et foglal el a CCS 375 A-val.
  • Erőteljes: 375 A folyamatos CCS kimeneten keresztül.
SICHARGE FLEX - Töltési infrastruktúra

Töltési infrastruktúra a hardveren túl

A SICHARGE FLEX most bemutatásra került, amely túllépi a technológia és a teljesítmény határait.

Érdekelheti Önt is

Elektromos busz töltése egy raktárban, a környező épületeken látható napelemekkel

DepotFinity - Digitális megoldások raktárak számára

Intelligens és intelligens töltés flottájához

Nő áll egy elektromos töltőnél, és tölti a járművét.

eMobility

Fedezze fel a Siemens eMobility-t: Töltési infrastruktúra, szoftvermegoldások és szolgáltatások a hatékony elektromos járművek töltéséhez, formálva a szállítás jövőjét.

eMobility szolgáltatások

eMobility Service - Elkötelezett a céljaid iránt

Intelligens infrastruktúra finanszírozása

Infrastrukturális finanszírozás

Infrastrukturális projektjeit intelligens épületek, energiarendszerek és adatközpontok számára személyre szabott megoldásokkal finanszírozzuk, segítve a fenntartható növekedést, miközben megvédjük mérlegét.