Plug-and-play töltés biztosítása
Csak csatlakozzon egy szabványos AC aljzathoz, és megkezdődik a töltés. Nincs telepítés vagy telepítés késése.
Tapasztalja meg az igazi töltési szabadságot a Mobile segítségével — egy kompakt, plug-and-play egyenáramú töltővel, amely gyors és megbízható energiát biztosít az autók, buszok és teherautók számára. A mobilitásra tervezett nagy teljesítményű töltést kínál ott, ahol szüksége van rá: raktárakban, műhelyekben, teszthelyeken vagy útközben.
Igény szerint lehetővé teszi a gyors egyenáramú töltést, hogy a járművek üzemben maradjanak az autók, buszok és tehergépjárművek között.
Telepítsen hordozható hardvert plug and play funkcióval, így a csapatok gyorsan elkezdhetik a töltést bonyolult beállítás nélkül.
Vigye át a töltőket raktárba, műhelyekbe vagy rendezvényhelyszínekbe, és alkalmazkodjon a flotta igényeinek fejlődéséhez
Csak csatlakozzon egy szabványos AC aljzathoz, és megkezdődik a töltés. Nincs telepítés vagy telepítés késése.
Válasszon 10 kW, 20 kW vagy 40 kW (CE) közül a járműtől és az áramellátástól függően a töltés és az energiafelhasználás optimalizálása érdekében.
Tartós házból és kerekekből épült, beltéri vagy kültéri használatra, a Mobile ellenáll az igényes körülményeknek.