Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Flex?

Tapasztalja meg a valós flotta igényeinek megfelelő moduláris egyenáramú töltőplatformot. A Flex méretezhető rendszert kínál, amely 60 és 360 kW között mozog (potenciálisan bővülő potenciállal), és támogatja a CCS2 vagy áramszedő csatlakozókat. Dinamikus teljesítményútválasztása lehetővé teszi több jármű egyidejű töltését. Ideális raktárak, tehergépkocsihelyek vagy tranzitflották számára, akik rugalmasságot, hatékonyságot és jövőre kész infrastruktúrát keresnek.

Fő előnyök

Hatékony flottamevelkedés lehetővé

A dinamikus energiaelosztásnak köszönhetően egyszerre több jármű is feltölthető. Ez csökkenti a leállási időt és maximalizálja a töltő kihasználtságát, hogy szükség esetén készen tartsa flottáját.

Állítsa be infrastruktúráját az igények fejlődéséhez

A Flex moduláris kialakítása lehetővé teszi, hogy kicsiben kezdhessünk és később bővíthetjük — akár extra adagolókat adunk hozzá, akár növeli a teljesítményt, akár az elrendezések újrakonfigurálását. Ma elkerülheti a túlbefektetést, miközben fenntartja a növekedési potenciált.

Alacsonyabb teljes infrastruktúra-költség

A dinamikus terheléskezelés és a megosztott hálózati kapcsolat azt jelenti, hogy nagy töltési kapacitást érhet el anélkül, hogy külön nagy teljesítményű hálózati ellátásra lenne szükség. Ez mind a telepítési, mind az üzemeltetési költségeket ellenőrzés alatt tartja.

Kiemelt képességek