Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az EV töltési szolgáltatások?

Az üzemidő és a megbízhatóság az elektromos járművek (EV) töltési infrastruktúrájának fő tényezői — akár parkolóban, akár kereskedelmi flottában. Az üzleti tevékenység szempontjából kritikus fontosságú annak biztosítása, hogy elektromos járművek töltési infrastruktúrája a tervezett módon működjön.

Hagyja, hogy a Siemens könnyítse meg az Ön számára az elektromos töltők 24 órás karbantartási és támogatási szolgáltatásait: Különféle EV Made Easy támogatási szolgáltatáscsomagokkal rendelkezünk AC és DC töltőkhöz, amelyek segítenek azok megfelelő működésének fenntartásában, miközben meghosszabbítják életciklusukat és optimalizálják befektetéseit. Minden csomag tartalmaz proaktív távfelügyeletet, ütemezett karbantartást és adattervet.

Segítségre van szüksége most? Látogasson el www.usa.siemens.com/createcase és válassza a „Mobilitás/Járműtöltő termékek” lehetőséget a „Tok létrehozása” legördülő menüből.

Főbb előnyök

Minimalizálja a leállási időt

A proaktív támogatás és a gyors válaszidő biztosítja a töltők zökkenőmentes működését, köszönhetően a Siemens elektromos járműtechnikusok hatalmas hálózatának.

Bővítse az EV töltő életciklusát

A távoli felügyelet és az ütemezett karbantartás segít fenntartani a töltési infrastruktúrát a maximális élettartam érdekében

Takarítson meg a pótalkatrészeken

Válassza a Basic, Advanced vagy Premium lehetőséget, és 5%, 10% vagy 20% kedvezményt kap a megrendelt Siemens eMobility alkatrészekre.

KIEMELT KÉPESSÉGEK