Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy személy egy nagy ablak előtt áll, ahonnan éjszaka kilátás nyílik a város látványára.

Készen állsz egy elektromos iskolabuszflottára?

Hozzon létre biztonságosabb, egészségesebb és energiahatékonyabb tanulási környezetet az elektromos iskolabuszflottákkal. Akár nagy flottája van, akár csak néhány járműve, mi segíthetünk utazásában.

Miért villamosítsa az iskolabuszflottát?

Az elektromos iskolabuszflották egészségesebb környezetet teremtve a K-12 iskolák javát szolgálják. Azt is megmutatja, hogy iskolai körzete vezető szerepet tölt be a fenntartható technológia elfogadásában, és megfelel a kormányzati megbízásoknak.

A Siemens testreszabható elektromos töltőket és megoldásokat kínál a hálózati kapcsolatok javításához, a megújuló energiaforrások és mikrohálózatok integrálásához, a flotta villamosításának növeléséhez és még sok máshoz.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Fedezze fel elektromos iskolabusz-megoldásainkat

Alacsony fogyasztású EV töltők

  • AC EV töltők: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC gyors EV töltők: 30 kW-60 kW
  • Energiacsillag
  • Vásároljon Amerika/Vásároljon amerikai megfelelőséget
  • Falra szerelhető, talapzatos vagy mozgatható változatok
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Nagy teljesítményű EV töltők

  • 180 kW+ gyors EV töltők
  • Tartós, NEMA 3R besorolású szekrények
  • Falra szerelhető, talapzatos és mozgatható változatok
  • Vásároljon Amerika/Vásároljon amerikai megfelelőséget
  • Egy vagy több portos beállítások
  • EV töltők távoli kezelése
  • Ütemezett töltés csúcsteljesítményen kívüli teljesítmény
  • EV flottakezelés
  • Ütemezett jelentések
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

24/7 támogatási és karbantartási csomagok

  • Távoli 24/7 támogatási szolgáltatás
  • Távoli proaktív felügyelet
  • Meghosszabbított garancia
  • Korrekciós karbantartás garantált válaszidővel

Kezdje el utazását