Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Depot360?

A Depot360 egy felügyelt szolgáltatás, amely teljes körű megoldásokat kínál a flotta villamosításához, hogy az elektromos flotta zökkenőmentes és megbízható működését biztosítsa. Forradalmasítja az EV flotta üzemeltetési menedzsmentjét, megbízható töltést és egyszerűsített műveleteket kínál az élvonalbeli AI technológiával és szakértői támogatással. Használjon különféle kiegészítő opciókat, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek és monetáris költségvetésének.

Csökkentse az energiaköltségeket, és stressz nélkül kezelje a flotta üzemeltetésének napi bonyolultságát, így az alaptevékenységére összpontosíthat. A Depot360 Managed Services egy szabadalmaztatott mesterséges intelligencia által vezérelt szoftverplatformot ötvözi az energia- és technológiai vezető 24 órás szakértői támogatással.

A Siemens logo with a blue and white color scheme displayed on a white background.

Főbb előnyök

Költségek csökkentése

Az energiaköltségek akár 50% -kal csökkenthetők robusztus energiagazdálkodásunkkal és optimalizálással. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a töltő üzemidejét akár 98% -kal is fenntartjuk, hogy minimalizáljuk a késéseket és maximalizáljuk a flotta rendelkezésre

Támaszkodjon szakértőkre

Szakértői csapatunk 24 órában figyelemmel kíséri és támogatja működését, biztosítva a töltési készséget és az üzemidőt. Az Ön elkötelezett ügyfélsikermenedzsere gondoskodik arról, hogy a legtöbbet hozza ki szolgáltatásainkat.

Korszerűsítse vállalkozását

Gyorsan azonosítsa és oldja meg a problémákat, mielőtt azok hatással vannak a szolgáltatásra. A megelőző karbantartási ütemezéstől és a szoftverfrissítésektől a helyszíni hibaelhárításig a felügyelt szolgáltatások kezelik a flottamunkák napi bonyolultságát.

Kiemelt képességek

Kezdő lépések