Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Főbb előnyök

Energiaköltségek csökkentése

Az intelligens töltés és a terheléskezelés akár 50% -kal is csökkenti az energiafelhasználást, javítva a működési hatékonyságot anélkül, hogy feláldozna

Garantált üzemidő biztosítása

A proaktív felügyelet és az elsőbbségi helyszíni szolgáltatás akár 98% -kal is fenntartja a töltő rendelkezésre állását, minimalizálva a késéseket és maximalizálva a flotta készenlétét.

Egyszerűsítse a napi műveleteket

A felügyelt szolgáltatások az infrastruktúrát, a szoftverfrissítéseket és a hibaelhárításokat kezelik, így az üzemeltetők az alapvető üzleti feladatokra koncentrálhatnak

Kiemelt képességek