Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Design Consultancy üzemelteti Emixa Industry Solutions

Az Emixa ötvözi a stratégiát a működési kiválósággal, integrálva a Siemens Teamcenter PLM-et, a Mendix Low-Code-ot és az ERP-t egy zökkenőmentes digitális infrastruktúrába. Ez lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy optimalizálják értékláncukat — a termékötletektől a tervezésen és a tervezésen át a gyártásig, az üzemeltetésig és a szervizig. Az eredmény: következetes adatok, fokozott folyamathatékonyság és gyorsabb válasz a piaci változásokra.<br/>Szakértőink méretezhető megoldásokat kínálnak maximális megtérüléssel - komplex informatikai projektek nélkül.

Miért Gyorsítsa a terméktervezést szakértői CAD-támogatással?

Tervezési Design Consultancy segít a mérnöki csapatoknak a lassú, hibákra hajlamos tervezési ciklusok leküzdésében azáltal, hogy fejlett Solid Edge és NX CAD szakértelmet nyújt. Támogatjuk azokat az ügyfeleket, akiknek erősebb modellezési képességre, továbbfejlesztett tervezési munkafolyamatokra és robusztus adatkezelésre van szükségük. Tanácsadóink bevált CAD módszereket alkalmaznak, amelyek gyorsabb iterációt, nagyobb tervezési pontosságot és megbízhatóbb átadást tesznek lehetővé a továbbfejlesztésbe.

3D tervező szoftver és fizikai prototípus

Előnyök

  • Megnövelt tervezési sebesség
  • Magasabb modellpontosság és tervezési minőség
  • A meglévő Siemens szerszámok erősebb kihasználása
  • Következetesebb mérnöki folyamatok
  • Gyorsabb beépítés és készségfejlesztés

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

A Planet Dryers innovál a Solid Edge segítségével

A Solid Edge és az Emixa támogatásával a Planet Dryers javította a 3D modellezést, gyorsította a tervezési változtatásokat szinkron technológiával, és mintegy 15% -kal csökkentette a tervezési időt és költségeket.