Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes nagy teljesítményű vizsgálati laboratóriumunkat használni?

A berlini Schaltwerk-i nagyteljesítményű tesztlaboratóriumunk szigorú vizsgálatokat végez a megszakítókon és a középfeszültségű alkatrészeken. Felmérjük rövidzárlati képességüket, kapacitív kapcsolásukat, csúcstelenlési áramot és egyéb létfontosságú paramétereket. Legfeljebb 40 kA 19 kV-os rövidzárlati árammal adaptálható teljesítménybeállításunk transzformátorokat és reaktorokat tartalmaz, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Főbb előnyök

Használjon adaptálható beállítást

Portfóliónk magában foglalja a rövidzárlati teszteket, kapcsolókapacitás teszteket, rövid idejű és csúcsálló áramteszteket, terhelési áram kapcsolási teszteket, elektromos állóképességi teszteket és földelő kapcsolók kapacitásvizsgálatait.

Hozzáférés a nagy teljesítményű berendezésekhez

Végezze el a teszteket magabiztosan. A generátor maximális teljesítménye 1300 MVA, a maximális rövidzárlati áram (egy- és háromfázisú [csúcs/rms]) 105/40 kA.

Bízzon egy akkreditált laboratóriumban

A berlini Schaltwerk nagyteljesítményű vizsgálati laboratóriumunk akkreditált és megfelel a DIN EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelő követelményeknek a megfelelőségértékelési tevékenységekre vonatkozóan: akkreditációs hatókör PELYHEK és PSW.

Kiemelt képességek

Kezdje el