Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

DWG Terminal Management System üzemelteti DWG

Az ICT DWG ügyfeleink működési és adminisztratív munkafolyamatain belüli különféle folyamatok és feladatok automatizálásával és digitalizálásával segíti ügyfeleinket a digitalizálásban. Ez az IT és az OT teljes integrációjával érhető el, kezdve az ERP rétegtől a terepi szintig.
A fő folyamatok mellett a DWG adattörténész megoldásokat és irányítópult-megoldásokat valósít meg, hogy adatokat gyűjtsön, betekintést és áttekintést nyújt az üzemi üzemek KPI-ivel és például az energiafogyasztásról

Miért Rendelések és logisztika kezelése, automatizálása és integrálása?

A DWG Terminal Management System (TMS) optimalizálja az üzemanyag- vagy üzemi terminálok működését azáltal, hogy egy megoldásba integrálja a rakodást, a kirakodást, a készletet, az útvonaltervezést, a termékminőségi kezelést, az időregisztrációt és egyebeket. A terminálüzemeltetőket, a logisztikai szolgáltatókat és a végügyfeleket szolgálja ki, biztosítva a pontos termékkövetést, a hatékony (tehergépkocsi) ütemezést, miközben csökkenti a kézi bevitelt, a kézi hibákat, a leállásokat és a szennyeződési kockázatokat.

Üzemeltetői felállás

Előnyök

  • Hatékonyság és automatizálás
    Automatizálja a legfontosabb terminálfolyamatokat, például a tervezést, a tömegmérést, a rakodást, a vámkezelést és a dokumentációt, minimalizálva a kézi bevitelt és csökkentve a feldolgozási időt.
  • Pontosság és nyomon követhetőség
    Biztosítja a mérési adatok pontos gyűjtését, a parméterek keverését és a készletkövetést, biztosítva a nyomon követhetőséget és kiküszöbölve a költséges szennyeződéseket, hibákat vagy eltéréseket.
  • Operatív betekintés
    Valós idejű adatokat biztosít a készletről, a berendezések állapotáról és a teljesítményről irányítópultok és jelentések segítségével, támogatva az adatvezérelt döntéseket.
  • Zökkenőmentesen csatlakozik az ERP rendszerhez, a tartálymérő rendszerekhez és a Simatic PCS 7-hez a Simatic Route Control funkcióval, lehetővé téve a terminálok rugalmasságát, kapacitásuk hatékony felhasználását és a munkafolyamatok optimalizálását az igényeiknek megfelelően.

Kiemelt adottságok

Case Study

Teljes OT megoldás tartályterminálokhoz

Teljes megoldás a tartályterminálokhoz

A tartályterminál-iparban működő vállalatok személyzeti hiánnyal és egyre növekvő követelményekkel szembesülnek a nyomon követhetőség, rugalmasság és hatékony A DWG-t arra kérték, hogy nyújtson teljes megoldást e kihívások kezelésére.

Valós alkalmazások

Select...

A TMS integrálása étkezőolaj-terminálon

A TMS integrálása két teljesen automatizált edibale olajterminál rendeléséhez és logisztikai feldolgozásához; az egyik 86 tartállyal és 151 000 CBM tárolókapacitással, a másik 277 tartállyal és 662 000 CBM tárolókapacitással.