Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

DIRTT Walls üzemelteti DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT vezető szerepet tölt be az előregyártott, moduláris építkezés területén, több kereskedelmi rendszereket biztosít az élettudományok, a kereskedelmi, az egészségügy, az oktatás, a vendéglátás és a közszféra területei számára. Építési megoldásaink kombinálják a fizikai termékeket a digitális eszközökkel, hogy nagy teljesítményű belső tereket biztosítsanak tervezési szabadsággal, hatékonysággal, valamint kiszámítható költségekkel, ütemtervekkel és eredményekkel. A helyszínen kívül gyártott, legfeljebb 21 nap alatt pontossággal gyártott DIRTT megoldások gyors és tiszta telepítésre készen állnak, amelyek akár 30% -kal csökkentve az építési ütemterveket. A hosszú távú alkalmazkodóképességre tervezett DIRTT modularitása egyszerűsíti a folyamatos karbantartást, és lehetővé teszi a belső terek alkalmazkodását vagy újrakonfigurálását az igények fejlődésével.

Miért Egyedi előre gyártott falrendszerek?

A DIRTT falrendszerek kombinálják a modularitást és az előgyártást, hogy átalakítsák a belső építményeket, ésszerűsítve a projekteket az elejétől a végéig. Különböző lehetőségekkel, beleértve a tömör falakat, az üvegfalakat, a kombinált falakat és az összecsukható falakat, a DIRTT páratlan sokoldalúságot, rugalmasságot és teljesítményt nyújt. A helyszínen kívül gyártva az iparág legjobb átfutási idejével, a falak készen állnak a gyors, tiszta telepítésre, hogy az idő töredéke alatt megvalósítsák a projekteket. A DIRTT Walls rendkívül testreszabhatók, támogatják az egyedi kialakításokat, miközben zökkenőmentesen integrálódnak az építés többi részéhez. Anyagok, bevonatok és integrációs lehetőségek széles választékát kínálja a DIRTT Walls az állandó szerkezetek megjelenését és teljesítményét, miközben alkalmazkodik a jövőre is. Szétszerelhetők, mozgathatók vagy újrakonfigurálhatók, ahogy az igények alakulnak, megvédve befektetését. Akár akusztikára, esztétikára vagy fenntarthatóságra vágyik, a DIRTT falai kiváló minőségű és tartós, jövőre kész megoldást kínálnak.

DIRTT szilárd falak élettudományi alkalmazás

Előnyök

  • Akár 30% -kal gyorsítja az építési ütemterveket
  • Egyszerűsíti a kereskedelem koordinációját tiszta, gyors telepítésekkel
  • Csökkenti a projekt kockázatait a költségek, az ütemezés és az eredmények biztonságával
  • A moduláris kialakítás biztosítja a jövőbeni készenlétet az alkalmazkodókép
  • Támogatja a környezetbarát építési célokat fenntartható anyagokkal és gyakorlatokkal
  • A modularitás megkönnyíti a karbantartást és csökkenti a 2. nap költségeit

Kiemelt adottságok