Miért Gyorscsatlakozó tápellátás?
A DIRTT előre összeszerelt moduláris elektromos megoldásaival javítsa a helyiség összekapcsolt infrastruktúráját. Az előre szerelt és lezárt készülékdobozokat a DIRTT Walls falakba az előgyártás során telepítik, csökkentve ezzel a helyszíni időt és költségeket. A precíziós gyártás biztosítja az elhelyezési pontosságot 1/16” -on belül. Az elektromos elosztás zónás megközelítése biztosítja a gyors telepítést és a későbbi egyszerű módosításokat. A moduláris rugalmassággal a DIRTT Electrical alkalmazkodik az Ön hatóköréhez és helyszíni körülményeihez. A szállítás után a falak a helyére hevernek, és az elektromos hevederek zökkenőmentesen csatlakoztathatók a moduláris kábelezéshez, így a munkaerő akár 70% -át takaríthat meg a hagyományos gyártásokhoz képest. A mai igényekhez és a jövő növekedéséhez tervezett DIRTT Electrical Systems könnyű skálázhatóságot kínál.