Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

DIRTT Doors üzemelteti DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT vezető szerepet tölt be az előregyártott, moduláris építkezés területén, több kereskedelmi rendszereket biztosít az élettudományok, a kereskedelmi, az egészségügy, az oktatás, a vendéglátás és a közszféra területei számára. Építési megoldásaink kombinálják a fizikai termékeket a digitális eszközökkel, hogy nagy teljesítményű belső tereket biztosítsanak tervezési szabadsággal, hatékonysággal, valamint kiszámítható költségekkel, ütemtervekkel és eredményekkel. A helyszínen kívül gyártott, legfeljebb 21 nap alatt pontossággal gyártott DIRTT megoldások gyors és tiszta telepítésre készen állnak, amelyek akár 30% -kal csökkentve az építési ütemterveket. A hosszú távú alkalmazkodóképességre tervezett DIRTT modularitása egyszerűsíti a folyamatos karbantartást, és lehetővé teszi a belső terek alkalmazkodását vagy újrakonfigurálását az igények fejlődésével.

Miért Egyedi gyártású belső ajtók?

Akár DIRTT Walls falakkal épít, akár meglévő infrastruktúrával dolgozik, belső ajtócsomagunk zökkenőmentesen integrálódik az Ön helyébe. Válasszon lengő-, tolóajtók és forgóajtók közül, és testreszabhatja őket a stílusok, anyagok és felületek széles választékával. Az elegáns megjelenésre és a könnyű használatra tervezett Pivot ajtóink széles nyílásokat kínálnak, rugalmas és elegáns választás. Lengőajtóink funkcionális praktikusságot kínálnak, amely megfelel a tér stílusának. A környező falakhoz való erős csatlakozások és az alsó seprés szoros tömítést eredményez. A DIRTT tolóajtói csendesek, simaak és könnyen kezelhetők. A felülre szerelt pálya tiszta vonalakat kínál, míg az akusztikus tömítések segítenek kezelni a beszéd adatvédelmét. A DIRTT összes ajtója, ajtókerete és ajtóburkolata helyszínen kívül előre gyártott, szigorú szabványokkal és gyors átfutási idővel. A DIRTT technológiával támogatott megközelítése biztosítja, hogy az ajtómodulok pontosan az Ön specifikációinak megfelelően készüljenek, így biztosítva az optimális illeszkedést és felületet, a minőséget és a tartósságot.

DIRTT tolóajtó egészségügyi alkalmazás

Előnyök

  • Gyors átfutási idők a projekt gyorsabb befejezéséhez
  • Kiváló minőségű teljesítmény és hosszú távú tartósság
  • A moduláris kialakítás lehetővé teszi a jövőbeni áthelyezést és újrakonfigurálást
  • Gyors, tiszta telepítés minimális zavarokkal
  • Fenntartható módon gyártva a hulladék csökkentése és a zöldépítési célok támogatása érdekében

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek