Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

COVE™ Treatment Area üzemelteti DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT vezető szerepet tölt be az előregyártott, moduláris építkezés területén, több kereskedelmi rendszereket biztosít az élettudományok, a kereskedelmi, az egészségügy, az oktatás, a vendéglátás és a közszféra területei számára. Építési megoldásaink kombinálják a fizikai termékeket a digitális eszközökkel, hogy nagy teljesítményű belső tereket biztosítsanak tervezési szabadsággal, hatékonysággal, valamint kiszámítható költségekkel, ütemtervekkel és eredményekkel. A helyszínen kívül gyártott, legfeljebb 21 nap alatt pontossággal gyártott DIRTT megoldások gyors és tiszta telepítésre készen állnak, amelyek akár 30% -kal csökkentve az építési ütemterveket. A hosszú távú alkalmazkodóképességre tervezett DIRTT modularitása egyszerűsíti a folyamatos karbantartást, és lehetővé teszi a belső terek alkalmazkodását vagy újrakonfigurálását az igények fejlődésével.

Miért A betegellátás jövője?

A COVE klinikai megfigyelési vertikális vizsga megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy a több hely egyenlő a jobb ellátással. Ahogy a kódexek és gyakorlatok változnak, az egészségügyi rendszereknek fokozott nyomásnak kell szembenézniük, hogy maximalizálják a Szüksége van egy módjára a meglévő épületek fejlesztésére a négyzetméret optimalizálása érdekében a funkció vagy a beteg élményének veszélyeztetése Ezt úgy kell megtenni, hogy korlátozza a létesítmény és a nyújtott ellátás megzavarását. Gyártott egészségügyi modulként a COVE egy szabványos vizsgaterem összes lényeges tulajdonságát lényegesen kisebb lábnyomba csomagolja. Növelje osztálya áteresztőképességét az alacsony élességű sürgősségi ellátású betegek gyorsabb feldolgozásával. Csökkentse az építési ütemtervet az előregyártott, moduláris konstrukció erejének kihasználásával a DIRTT segítségével. Javítsa a betegellátást. Csökkentse a várakozási időt Jobb működési optimalizálás érhető el anélkül, hogy feláldozná a tervezést vagy a

Előnyök

  • Akár 30% -kal gyorsítja az építési ütemterveket
  • A gyors gyártás biztosítja a gyors szállítást
  • A betegközpontú design elsőbbséget élvez a wellness és a kényelem
  • Hosszú élettartamra tervezték, 10 éves garanciával a DIRTT termékekre
  • A gyors, tiszta telepítés minimálisra csökkenti a leállásokat és a zavarokat
  • Néhány testreszabási lehetőséget kínál az anyagokhoz, a felületekhez és a mérésekhez

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése