Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA üzemelteti QUMEA

A rendszer: A QUMEA ötvözi a 3D radarokat az iparágvezető mesterséges intelligenciával (AI), hogy a legátfogóbb mobilitási felügyeletet biztosítsa a kórházak és az ápolási létesítmények számára.<br/>Technológia: Az egyetlen kamera nélküli rendszer - etikus, adatvédelemnek megfelelő és arányos.<br/>A radar alapú, mesterséges intelligencia által támogatott mozgási intelligencia pontosan és érintkezés nélkül érzékeli az emberi mozgásokat, és névtelen mozgási adatok alapján felismeri a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Etikátlan képfeldolgozás nélkül, az ápolási folyamatban részt vevő mindenki védelme érdekében.

Miért Digitális mobilitás monitorozása a betegbiztonság érdekében?

A kórházi szerzett állapotok (HAC) minden 10 beteg közül egyet érintenek, és nemcsak a betegbiztonság kockázatát, hanem pénzügyi kockázatot is jelentenek. A kórházi vezetés, az ápolási igazgatók, a biztonsági vagy minőségi tisztviselők valós idejű betegtevékenységekre vonatkozó információk hiányával szembesülnek, különösen a csökkenés kockázatú vagy demencia osztályokon. A QUMEA lehetővé teszi a betegek mozgásának valós idejű monitorozását kamerák nélkül, segítve a személyzetet proaktív beavatkozásban, csökkentve az eséseket és javítva a munkafolyamatot.

Előnyök

  • Jobb betegbiztonság és „nyugalom” az ápolók számára, mivel értesítést kapnak, ha a beteg veszélyben van.
  • Kevesebb eséssel kapcsolatos esemény, amelyet számos értékelési tanulmány bizonyított.
  • Alacsonyabb működési terhek és adatokon alapuló gondozási döntések, amelyek mérhetővé teszik az ellátást.

Kiemelt adottságok

Case Study

A QUMEA segít csökkenteni a delíriumban szenvedő betegek csökkenését

A QUMEA rendszer, amely felismeri az ágyból való felkelés és az esés tendenciáit a delíriumban szenvedő betegeknél, 43% -os csökkenést sikerült elérni a hagyományos módszerekhez képest.

Valós alkalmazások

Select...

Digitális mobilitás monitorozása a betegbiztonság érdekében

A QUMEA a betegbiztonság javítását, kevesebb eséssel kapcsolatos eseményt, alacsonyabb működési terheket és adatalapú ellátási döntéseket jelöli. A QUMEA „Monitoring-as-a-Service” megoldásként, beleértve a hardvert, a felhőalapú szoftvert és a támogatást, több mint 130 kórházban elért eredményeket.