A Drivetrain Analyzer X-Tools egy szakértői felügyeleti szoftver, amely segít nagyobb rendelkezésre állást, jobb teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosítani a meghajtóalkatrészek számára. Rögzítsen nagy dinamikus adatokat akár 192 kHz-ig a valós idejű monitorozáshoz és elemzéshez.
Gyorsan azonosítsa a kritikus problémákat, például a gördülőcsapágy károsodását, egyensúlyhiányosságát vagy eltéréseit, még alacsony sebességű vagy változó sebességű alkalmazásokban is. Várjon pontos rezgéselemzésre és állapotfelügyeletre a problémák észlelésére, mielőtt leállást indítaná.
Gyors adatgyűjtés és naplózás, bármilyen forrásból importálva nyílt interfészeken, például az OPC UA segítségével. Központosítsa a gép adatait a könnyebb elemzés érdekében. Ez a méretezhető PC-alapú megoldás alkalmazkodik az Ön működési igényeihez.