Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Drivetrain Analyzer Onsite?

A Drivetrain Analyzer Onsite az Ön helyszíni szoftvermegoldása a gépek állapotának egyetlen, kényelmes helyről történő nyomon követésére. Könnyedén feldolgozza az érzékelőket és a hamarosan érzékelő nélküli adatokat, így egyértelmű betekintést nyerhet az összes gép működési állapotába. A zökkenőmentes integrációs lehetőségek lehetővé teszik, hogy nyers adatokat nyerjen ki hardveréből, és továbbítsa azokat közvetlenül a saját elemző szoftveréhez további mélyreható elemzés céljából.

Csökkentse a nem tervezett leállásokat az AI Analytics segítségével

Fedezze fel az anomáliákat és a felmerülő problémákat hetekkel a kudarc előtt a beépített AI algoritmusok és intuitív közlekedési lámpás Erősítse meg karbantartó csapatát a proaktív fellépésre - nincs szükség adattudományi szakértelemre.

Élvezze a gyors és egyszerű telepítést

Csatlakoztassa bármely gyártó hajtáslánc-berendezését nyitott, dokumentált interfészekkel, amelyek nulla beszállítói zárással rendelkeznek. Válassza ki, hogyan gyűjtik, feldolgozzák és használják fel adatait — teljes egészében a saját infrastruktúráján belül.

Figyelje az összes eszközét

Egyetlen felületen felügyelje az egyes hajtáslánc-alkatrészeket vagy a teljes flottákat több üzemben. Célzott, adatközpontú karbantartás révén akár 45% -kal csökkentse a nem tervezett leállásokat, és 20-30% -kal hosszabbítsa meg az eszköz élettartamát.

Kiemelt funkciók

Prediktív karbantartás ipari Industrial AI

A beépített AI algoritmusok automatikusan észlelik az anomáliákat és a felmerülő problémákat, mielőtt azok költséges hibákká válnak A komplex gépadatok egyértelmű, közlekedési fényjelzőkké alakulnak át, így az üzemeltetők és üzemvezetők azonnali láthatóságot biztosítanak a gép állapotáról és a szükséges műveletekről.

EE518d85-8723-4b88-AE00-3D7193995BB0-Prediktív-karbantartás-ipari-al-AI-1280x720

Univerzális kompatibilitás és nyílt architektúra

Csatlakoztassa szinte bármilyen gyártó hajtáslánc-berendezését, kortól és típusától függetlenül, nyitott, dokumentált interfészek segítségével. Zökkenőmentesen integrálható meglévő IT/OT rendszereivel olyan szabványos protokollokon keresztül, mint például az MQTT, a gRPC és az OPC UA — nulla beszállítói zárás mellett.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Univerzális kompatibilitás és-nyitott architektúra-1280x720

Méretezhető eszközfelügyelet flottájában

Részletesen figyelje az egyes hajtáslánc-alkatrészeket, vagy felügyelje a teljes flottát több vonalon és üzemben egyetlen egységes felületen keresztül. A folyamatos valós idejű adatgyűjtés érzékelőalapú és érzékelő nélküli technológiák segítségével biztosítja a telepített bázis teljes lefedettségét.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-skálázható-eszközfelügyelet-teljes flottád-1280x720

Helyszíni Security és adatszuverenitás

Adatai mindig a saját infrastruktúrájában maradnak, titkosított kommunikációval és konténerizált, ipari szintű kiberbiztonsági architektúrával védve. Fenntartsa a hozzáférés és a használat teljes ellenőrzését, miközben megfelel az igényes ipari és szabályozási előírásoknak.

91C3BD77-CE36-42d2-82FF-3FAED1fc16d3-helyiség-biztonság és-adatszuverenitás-1280x720

Intuitív felület minden csapattag számára

A célra kiépített felhasználói felület eltávolítja a képzési akadályokat, lehetővé téve a karbantartási és üzemeltetési csapatok számára, hogy az első naptól függetlenül dolgozzanak — külső szakértőkre nincs szükség A bonyolult nyers adatokat világos, megvalósítható betekintéssé alakíthatja a karbantartási tervezéshez és a mindennapi műveletekhez.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitív-interfész-mindenkin-csapattag-1280x720

További források felfedezése