Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) üzemelteti Dhruv Technology Solutions

„A 2005-ben alapított Dhruv globális technológiai szolgáltató, amely mély területű és műszaki szakértelemmel rendelkezik a digitális gyártási területen, és a Siemens Opcenter MES platformon specializálódott.

Az elképzelésünk, hogy a digitális gyártási átalakítás vezető megvalósítási partnerévé váljunk, négy alapvető pillérünkre épül: a szállítási kiválóság, a tartományi szakértelem, az integrált szolgáltatások portfóliója és a Siemens-szel kötött megbízható partnerség.

A Siemensszel fenntartott stratégiai partnerségünk révén zökkenőmentes, átalakító vállalásokat biztosítunk, amelyek biztosítják az ügyfelek elégedettségét és sikerét. „

Miért Központi hub az Opcenter integrációs hiba újrafeldolgozásához?

Az ERT egy központosított központ az Opcenter MES integrációs hibák rögzítésére, elemzésére és újrafeldolgozására. Műszerfalakat, automatizált munkafolyamatokat és szerepalapú vezérlőket biztosít a kézi beavatkozás kiküszöbölésére, a leállások csökkentésére és a működés folyamatosságának biztosítására az egész üzletben.

Előnyök

  • Üzleti folyamatosság: Megakadályozza a termelés leállását az elakadt integrációs üzenetek azonnali megoldásával.
  • IT termelékenység: Felszabadítja a technikai erőforrásokat azáltal, hogy a kézi adatbázis-javításokat egyetlen kattintásos tömeges feldolgozással helyettesíti.
  • Adatintegritás: Biztosítja, hogy az ERP és a MES között ne veszítsenek adatokat az átviteli hibák során.
  • Folyamatbiztonság: Szigorú hozzáférés-ellenőrzések révén megakadályozza az érzékeny integrációs adatok jogosulatlan módosítását.
  • Proaktív megelőzés: Az elemzés segítségével azonosítja az ismétlődő hibák kiváltó okait, hogy megakadályozza azok ismétlődését

Kiemelt adottságok

Case Study

ERT Esettanulmány

Félvezető hatékonyság növelése az ERT segítségével

Egy amerikai félcég 45% -kal gyorsabb újrafeldolgozást, 20% -kal gyorsabb üzletvégrehajtást és 80% -kal kevesebb elemzési időt ért el az ERT használatával.

Valós alkalmazások

Select...

Félvezető hibák kezelése

Központi platform a nagy volumenű berendezések integrációs hibáinak diagnosztizálására és újrafeldolgozására, megakadályozva a tételtartást a gyártóművekben.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

A Siemens Opcenter bármely verziója