Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Opcenter Batch Loader üzemelteti Dhruv Technology Solutions

„A 2005-ben alapított Dhruv globális technológiai szolgáltató, amely mély területű és műszaki szakértelemmel rendelkezik a digitális gyártási területen, és a Siemens Opcenter MES platformon specializálódott.

Az elképzelésünk, hogy a digitális gyártási átalakítás vezető megvalósítási partnerévé váljunk, négy alapvető pillérünkre épül: a szállítási kiválóság, a tartományi szakértelem, az integrált szolgáltatások portfóliója és a Siemens-szel kötött megbízható partnerség.

A Siemensszel fenntartott stratégiai partnerségünk révén zökkenőmentes, átalakító vállalásokat biztosítunk, amelyek biztosítják az ügyfelek elégedettségét és sikerét. „

Miért Egyablakos központ az Opcenter MES törzsadat-kezeléshez?

A Batch Loader egy speciális szoftvermegoldás, amelynek célja a gyártási tömegadatkezelés egyszerűsítése Opcenter környezetekben. Egyszerűsíti az Opcenter-adatok nagy mennyiségű importálását, frissítését és exportálását több környezetben.

Ez a termék olyan kihívások kezelésére szolgál, mint a fárasztó konfiguráció, a munkafolyamat bonyolultsága és az időigényes példányfrissítések, és zökkenőmentesen működik mind az OOB objektumokkal, mind az egyéni

Előnyök

  • Javított hatékonyság — Jelentősen csökkenti a konfigurációs időt és a működési költségeket, mivel lehetővé teszi a tömeges adatfeltöltést a strukturált Excel-sablonok segítségével.
  • Központosított adatkezelés — Megkönnyíti a zökkenőmentes és következetes adatáttelepítést több környezetben.
  • Költség- és időmegtakarítás — Az ügyfelek a konfigurációs idő akár 15% -os csökkenéséről és 25% -kal alacsonyabb üzemeltetési költségekről számoltak be.
  • Méretezhetőség — Támogatja a gyorsabb és következetes bevezetéseket több gyártási helyszínen.

Kiemelt adottságok

Case Study

Félvezető kép

A MES-konfiguráció felgyorsítása globális webhelyeken

Egy nagy amerikai adattároló gyártó 15% -os csökkentést ért el az Opcenter konfigurációban
idő, 25% -os üzemeltetési költségek csökkentése a Dhruv Batch Loader segítségével szerverek közötti adatáttelepítés során.

Valós alkalmazások

Select...

Egyszerűsített Frontend és Backend folyamatmodellezés

A Batch Loader automatizálja a munkafolyamatok létrehozását, érvényesítését és feltöltését Excel-sablonokból, így több ezer folyamatlépéssel rendelkező összetett munkafolyamatok esetén napokról órákra csökken a kézi beállítási idő.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

A Siemens Opcenter bármely verziója