Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért HMI/fali kapcsolók?

A Siemens Touch Control TC5 és a DELTA fali kapcsolók innovatív helyiségkezelő egységek. Biztosítson teljes ellenőrzést a világítás, a redőnyök, a jelenetek, a hőmérséklet, a levegő minősége és a háttérzene felett, hogy kényelmes környezetet teremtsen.

A komplex épületrendszer menedzsment elmerítheti az időt és az erőforrásokat. Egyszerűsítse a helyiségek automatizálását azáltal, hogy a vezérlést intuitív eszközökbe, például a TC5 és a DELTA kapcsolókba Könnyedén hozzon létre ideális szobakörülményeket a kényelem növelése érdekében.

A TC5 5 hüvelykes TFT színes érintőképernyőt kínál széles körű testreszabással és integrált hőmérséklet-érzékelővel a pontos környezeti szabályozáshoz. A DELTA fali kapcsolók rugalmas gombkonfigurációt biztosítanak a kapcsoláshoz, a tompításhoz és a jelenet vezérléséhez. Mindkét eszköz könnyű telepítést, jelszóvédelmet és közelségérzékelőket kínál a biztonságos energiahatékony épületkezelés érdekében.

Főbb előnyök

Alakítsa át az épületeket intelligens terekké

A passzív épületeket intelligens, adaptív környezetekké alakítsa át a TC5 segítségével. Modern kialakítása és 5 hüvelykes színes érintőképernyője megfelel a kereskedelmi helyiségeknek. Egyszerűsítse a globális telepítést az egyszerű felszereléssel és az előre konfigurált nyelvekkel.

Vezérlőszoba funkciói és klíma

Irányítsa a világítást és a HVAC megoldásainkkal. Készítsen menetrendeket a helyiségfunkció levegőminőségének, hőmérsékletének és páratartalmának testre Tekintse meg a fogyasztási adatokat és figyelje a levegőrészecskéket az egészséges beltéri klíma érdekében.

Energiatakarékosság és egyszerűsítse a hozzáférést

Állítsa be az összes szobafunkciót egyetlen eszközzel, egyszerűsítve a beállítást és a személyre szabást. A közelségérzékelők energiatakarékosság érdekében aktiválják és kikapcsolják a képernyőt. A képernyő működésének zárolása vagy feloldása az engedélyezett hozzáféréshez szükséges jelszóval.

Kiemelt képességek