Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért válassza a Desigo a nagy teljesítményű épületekhez?

A nagy teljesítményű épületekhez készült Desigo új szintű épületautomatizálást biztosít a legigényesebb alkalmazásokhoz — a laboratóriumoktól és az adatközpontoktól az egyetemi campusokig. A portfólió négy integrált réteget foglal magában: terepi eszközök, helyiség- és elsődleges automatizálás, épületkezelés és felhőkapcsolat, mindezt a licencmentes Desigo Engineering Framework segítségével egyesítve.

A skálázható, moduláris architektúra növekszik a változó követelményekkel, míg a nyílt szabványos protokollok lehetővé teszik a harmadik féltől származó rendszerekkel való kölcsönös A BACnet Secure Connect segítségével beépített kiberbiztonság — IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel — megszünteti az IT/OT rést. A rendszeres szoftverfrissítések biztosítják a rendszert jövőbiztosnak, javítva az energiahatékonyságot, az utasok kényelmét és rugalmasságát az idő múlásával.

A man and a woman look at a tablet in front of a high-performing building.

Főbb előnyök

Az üzembe helyezési idő és költségek csökkentése

Gyorsítsa fel a projekt megvalósítását automatizált folyamatokkal, fejlett diagnosztikai eszközökkel, szimulációs képességekkel és távoli üzembe helyezéssel az ABT Go segítségével. Az IT-barát BACnet Secure Connect telepítése beilleszkedik a meglévő informatikai infrastruktúrához.

Növelje az energiateljesítményt és az utasok kényelmét

Használja ki a fejlett energiagazdálkodási irányítópultokat és a rugalmas helyiségautomatizálást a HVAC, világítás és árnyékolás optimalizálásához Az adatelemzés és a jelentések felhasználási mintákat és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel portfóliójában.

Zökkenőmentesen méretezhető, ahogy az igényei növekednek

Telepítsen moduláris épületkezelő szoftvereket és automatizálási eszközöket, amelyek a változó követelményekkel növekednek. A multidiszciplináris architektúra lehetővé teszi a könnyű bővítést vagy módosítást helyiség, épület vagy campus szintjén.

Kiemelt képességek

Gyakran ismételt kérdések